norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse aus Sinterstahl ab Größe 5 aus EN-GJS-400-15, Spannarm aus Stahl S235JR.
Federkörper Naturgummi.
Schraube Stahl.
Ausführung:Stahlteile lackiert.
Schraube ISO 4762, Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt.
Hinweis:Spannelement mit integriertem Federkörper aus hochelastischem, formbeständigen Naturgummi.

Das Spannelement ergibt zusammen mit einem Kettengleitersatz, Kettenradsatz oder einer Spannrolle eine einbaufertige Spannereinheit geeignet zur Spannung von Ketten- und Riementrieben. Für beide Spannrichtungen geeignet. Die Spannelemente sind wartungsfrei und abreisssicher.

Über ein Gewinde wird das Spannelement an dem Maschinenbauteil befestigt. Falls erforderlich kann über die Positionierungskerbe "P" ein Schwerspannstift zur Drehmomentabstützung eingesetzt werden.
Temperaturbereich:-55 °C bis +85 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22281-16 Spannelemente mit Frontbefestigung 251 kB

Zeichnungen

Spannelemente mit Frontbefestigung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeA1A2A3BD

D1D2HLL1L2L3PS1Anziehdrehmoment
der Schraube C1
Nm
F1
N
F2
N
CADZub.PreisBestellen
22281-16-221008019,5254810,5M611563+1 -0,513858,55310140170 37,29 €
22281-16-331008024,5306010,5M811578+1,5 -0,5171068,55325320430 40,82 €
22281-16-4413010034507812,5M10155108+2 -0,51714810,569498201050 70,71 €
22281-16-55175140426010020,5M12205145+2 -0,510151012,59314515001880 115,08 €