|
|
22200_EVerbindungsglieder DIN ISO 606, Form E |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Hinweis:Verbindungsglieder für Rollenketten einfach nach DIN ISO 606.
Bei der Form E muss die Verschlussfeder mit dem geschlossenen Ende zur Laufrichtung zeigend montiert werden.
Bei ungerader Gliederzahl sind gekröpfte Glieder notwendig, um die Kette zu schließen. Beim Einsatz von gekröpften Gliedern reduziert sich die Leistung und Bruchkraft um 20%.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | ISO-Nr. | P | Passend zu Kette | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
22200-30380732 | 06 B-1 | 9,525 | 3/8 x 7/32 |  | | 0,59 € | | 22200-30120516 | 08 B-1 | 12,7 | 1/2 x 5/16 |  | | 0,59 € | | 22200-30580308 | 10 B-1 | 15,875 | 5/8 x 3/8 |  | | 0,59 € | | 22200-30340716 | 12 B-1 | 19,05 | 3/4 x 7/16 |  | | 0,67 € | | 22200-31001702 | 16 B-1 | 25,4 | 1 x 17,02 mm |  | | 2,16 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|