Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Hinweis:Verbindungsglieder für Rollenketten einfach nach DIN ISO 606.

Bei ungerader Gliederzahl sind gekröpfte Glieder notwendig, um die Kette zu schließen. Beim Einsatz von gekröpften Gliedern reduziert sich die Leistung und Bruchkraft um 20%.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22200_L Verbindungsglieder DIN ISO 606, Form L 213 kB
 Technischer Hinweis für Rollenketten 191 kB

Zeichnungen

Verbindungsglieder DIN ISO 606, Form L

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ISO-Nr.PPassend zu
Kette
CADZub.PreisBestellen
22200-4080003005 B-188,0 x 3,0mm 1,16 €
22200-4038073206 B-19,5253/8 x 7/32 0,69 €
22200-4012051608 B-112,71/2 x 5/16 0,93 €
22200-4058030810 B-115,8755/8 x 3/8 1,18 €
22200-4034071612 B-119,053/4 x 7/16 1,40 €
22200-4100170216 B-125,41 x 17,02 mm 4,19 €
22200-4114034020 B-131,751 1/4 x 3/4 5,79 €
22200-4112100024 B-138,11 1/2 x 1 9,98 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66