|
|
22201_LVerbindungsglieder zweifach DIN ISO 606, Form L |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Hinweis:Verbindungsglieder für Rollenketten zweifach nach DIN ISO 606.
Bei ungerader Gliederzahl sind gekröpfte Glieder notwendig, um die Kette zu schließen. Beim Einsatz von gekröpften Gliedern reduziert sich die Leistung und Bruchkraft um 20%.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | ISO-Nr. | P | Passend zu Kette | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
22201-40800030 | 05 B-2 | 8 | 8,0 x 3,0mm |  | | 3,08 € | | 22201-40380732 | 06 B-2 | 9,525 | 3/8 x 7/32 |  | | 2,32 € | | 22201-40120516 | 08 B-2 | 12,7 | 1/2 x 5/16 |  | | 2,73 € | | 22201-40580308 | 10 B-2 | 15,875 | 5/8 x 3/8 |  | | 3,43 € | | 22201-40340716 | 12 B-2 | 19,05 | 3/4 x 7/16 |  | | 3,08 € | | 22201-41001702 | 16 B-2 | 25,4 | 1 x 17,02 mm |  | | 6,61 € | | 22201-41140340 | 20 B-2 | 31,75 | 1 1/4 x 3/4 |  | | 18,10 € | | 22201-41121000 | 24 B-2 | 38,1 | 1 1/2 x 1 |  | | 26,62 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|