Verbindungsglieder zweifach Edelstahl DIN ISO 606
22213

Verbindungsglieder zweifach Edelstahl DIN ISO 606

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4301.Hinweis:Verbindungsglieder für Rollenketten zweifach nach DIN ISO 606.

Bei der Form E muss die Verschlussfeder mit dem geschlossenen Ende zur Laufrichtung zeigend montiert werden.

Bei ungerader Gliederzahl sind gekröpfte Glieder notwendig, um die Kette zu schließen. Beim Einsatz von gekröpften Gliedern reduziert sich die Leistung und Bruchkraft um 20%.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22213 Verbindungsglieder zweifach Edelstahl DIN ISO 606 198 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Verbindungsglieder zweifach Edelstahl DIN ISO 606

Verbindungsglieder zweifach Edelstahl DIN ISO 606, Form E

mehr Info

Zeichnungen

Verbindungsglieder zweifach Edelstahl DIN ISO 606, Form E

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ISO-Nr.PPassend zu
Kette
CADZub.PreisBestellen
22213-3038073206 B-29,5253/8 x 7/32 2,60 €
22213-3012051608 B-212,71/2 x 5/16 3,00 €
22213-3058030810 B-215,8755/8 x 3/8 3,98 €
22213-3034071612 B-219,053/4 x 7/16 6,24 €
22213-3100170216 B-225,41 x 17,02 mm 10,30 €

Verbindungsglieder zweifach Edelstahl DIN ISO 606, Form L

mehr Info

Zeichnungen

Verbindungsglieder zweifach Edelstahl DIN ISO 606, Form L

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ISO-Nr.PPassend zu
Kette
CADZub.PreisBestellen
22213-4038073206 B-29,5253/8 x 7/32 6,34 €
22213-4012051608 B-212,71/2 x 5/16 6,68 €
22213-4058030810 B-215,8755/8 x 3/8 9,14 €
22213-4034071612 B-219,053/4 x 7/16 14,26 €
22213-4100170216 B-225,41 x 17,02 mm 23,68 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66