norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Schneckenradsätze

Ein Schneckenradsatz setzt sich aus einer Schnecke und einem Schneckenrad zusammen. Es dient der rechtwinkligen Leistungsübertragung bei gleichzeitigem Höhenversatz. In der Regel erfolgt dabei der Antrieb über die Schnecke. Damit Räder/Schnecken zu einem Schneckenradsatz kombiniert werden können, müssen ein gleicher Achsabstand sowie ein gleiches Übersetzungsverhältnis gewährleistet sein. Die Achsabstände sind in enger Abstufung von 17 mm bis 80 mm ab Lager lieferbar. Pro Achsabstand stehen mehrere Übersetzungen zur Auswahl.
norelem Schneckenradsätze eignen sich zur Herstellung von Schneckengetrieben mit einem Achswinkel von 90°. Mit Schneckengetrieben sind sehr große Übersetzungen ins Langsame (bis 100:1) realisierbar.

Weitere Vorteile:

- Leiser Lauf
- Schwingungsarmut

Stahl-Schnecken

Die rechtssteigenden, einsatzgehärteten Stahl-Schnecken verfügen über geschliffene Flanken und Bohrungen. Die Verzahnung hat hierbei die Flankenform K. Außerdem sind die Schneckenradsätze fertig gebohrt.

Schneckenräder

Das Produktsortiment von norelem bietet Schneckenräder ausschließlich in Bronze an. Dies hat einen einfachen Grund, denn der Werkstoff Bronze garantiert bessere Gleit- und Notlaufeigenschaften im Gegensatz zu anderen Werkstoffen, wobei der Aluminiumgehalt für eine hohe chemische Beständigkeit sorgt. Schneckenräder eignen sich optimal für den Dauerbetrieb bei hohen Drehzahlen und hohen Drehmomenten.
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66