norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Schneckenradsätze rechtsgängig Achsabstand 65 mm
22500

Schneckenradsätze rechtsgängig Achsabstand 65 mm

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schnecke Stahl.
Schneckenrad CuZn37Mn3Al2PbSi-S40.
Ausführung:Schnecke rechtssteigend, einsatzgehärtet HV 620 – 700, Flanken und Bohrung geschliffen.Bestellhinweis:Räder/Schnecken können nur mit dem gleichen Achsabstand und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zu einem Schneckenradsatz kombiniert werden.Hinweis:Ein Schneckenradsatz besteht aus einer Schnecke und einem Schneckenrad. Geeignet zur Herstellung von Schneckengetrieben mit einem Achswinkel von 90°. Mit einem Schneckengetriebe sind sehr große Übersetzungen ins Langsame mit nur einer Stufe realisierbar.

Die Verzahnung hat die Flankenform K. Der Eingriffswinkel beträgt 15°. Die Schneckenradsätze sind fertig gebohrt.

Bei den angegebenen Abtriebsmomenten T2 handelt es sich um zulässige Abtriebsmomente am Schneckenrad. Diese gelten für eine Eingangsdrehzahl von 2800 U/min. an der Schnecke.

Die Schneckenradsätze eignen sich für den Dauerbetrieb bei hohen Drehzahlen und hohen Drehmomenten.
Zeichnungshinweis:
1) geschliffen
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22500 Schneckenradsätze rechtsgängig Achsabstand 65 mm 724 kB
 Technischer Hinweis für Schneckradsätze 301 kB

Zeichnungen

Schneckenradsätze rechtsgängig Achsabstand 65 mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBild

BenennungÜbersetzungsverhältnisSteigungswinkelModulZ1D1D3Z2D2D4Abtriebsmoment T2
(Nm)
Mineralfett
Abtriebsmoment T2
(Nm)
Mineralöl
Abtriebsmoment T2
(Nm)
Synthetiköl
CADZub.PreisBestellen
22500-531004Schnecke-25° 513,5432,139,1------ 42,18 €
22500-652006Schneckenrad6,25:125° 513,5---2597,9108101121151 73,19 €
22500-531008Schnecke-13° 522,5331,2936,29------ 42,18 €
22500-652012Schneckenrad12,66:113° 522,5---3898,71108156187234 73,19 €
22500-631019Schnecke-10° 82,5228,433,4------ 42,18 €
22500-652020Schneckenrad20:110° 82,5---40101,6108146176220 73,19 €
22500-531019Schnecke-6° 173,513239------ 42,18 €
22500-652028Schneckenrad28:16° 173,5---2898108192230288 73,19 €
22500-631034Schnecke-5° 92,75130,636,1------ 42,18 €
22500-652036Schneckenrad36:15° 92,75---3699,4108164197246 73,19 €
22500-531035Schnecke-3° 512129,7833,78------ 42,18 €
22500-652050Schneckenrad50:13° 512---50100,22108137164205 73,19 €
22500-531046Schnecke-2° 471,5130,8533,85------ 42,18 €
22500-652066Schneckenrad66:12° 471,5---6699,15107122146183 73,19 €
22500-651075Schnecke-1° 591,25136,138,6------ 42,18 €
22500-652075Schneckenrad75:11° 591,25---7593,9100125150188 73,19 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66