Zahnräder Zahnstangen Kegelräder

Zahnräder Zahnstangen Kegelräder

zurück

Stirnzahnräder:

Um eine formschlüssige und schlupffreie Übertragung von Kräften zu gewährleisten, auch im Falle von wechselnden Drehrichtungen, finden Stirnzahnräder von norelem vor allem beim Heben und Senken von großen Lasten in der Praxis eine Anwendung.
Das Einsatzfeld reicht von der Umsetzung von Dreh- in Linearbewegungen bis hin zu den unterschiedlichsten Antriebslösungen. Stirnzahnräder ergänzen das Teilesortiment neben den bereits im Angebot befindlichen Zahnriemen und Ketten um ein weiteres Kapitel.
Der Durchmesser reicht von 14 – 387 mm. Die Zahnbreite liegt zwischen 15 – 30 mm. Auf Anfrage können die Zahnräder mit einer Nabe versehen werden. Diese vereinfacht die Montage an der Maschine oder dem Werkstück.

Zahnstangen:

Eine Zahnstange eignet sich vor allem bei der Fertigungsautomatisierung im Maschinenbau/Anlagenbau. Eine Zahnstange sorgt für eine hohe Wiederholungsgenauigkeit da eine präzise Positionierung im Bereich der Antriebslösungen ohne Probleme möglich ist.
Selbst bei der Übertragung von großen Drehmomenten ist der Dauereinsatz einer Zahnstange von norelem in der Praxis kein Problem. Die Zahnstange trotzt hohen Verfahrgeschwindigkeiten ebenso wie häufigen Richtungswechseln bei unterschiedlichen Lasten. Aus diesem Grund sind Zahnstangen optimal für fortlaufende Montagen wie sie zum Beispiel in der Robotik vorkommen, gut geeignet.

Kegelräder:

Kegelräder dienen der winkeligen Drehmomentübertragung im Maschinen- und Anlagenbau. Der Achswinkel beträgt 90°, der Eingriffswinkel liegt bei 20°. Bei norelem gibt es die unterschiedlichsten Kegelradkombinationen. Zumeist ist das Kegelradritzel kleiner als das Kegelrad. Dies ist allerdings abhängig von der jeweiligen Kegelrad-Übersetzung (1:1;1:2;1:3;1:4).
Die Kegelräder von norelem weisen eine Fertigbohrung mit Nut auf. Die Verzahnung ist gefräst. Kegelräder von norelem sind qualitativ sehr hochwertig und funktionieren zuverlässig.
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66