norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Kegelräder aus Stahl, Übersetzung 1:1 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
22430

Kegelräder aus Stahl, Übersetzung 1:1 Verzahnung gefräst,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Achswinkel = 90°.
Bestellhinweis:Die Kegelräder werden stückweise geliefert. Um ein Kegelradpaar zu erhalten, bestellen Sie bitte das angegebene Gegenrad mit dazu.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22430 Kegelräder aus Stahl, Übersetzung 1:1 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° 198 kB

Zeichnungen

Kegelräder aus Stahl, Übersetzung 1:1 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerÜbersetzungs-
verhältnis
ModulZähnezahl

ABDD1D2D3LL1passendes
Gegenrad
CADZub.PreisBestellen
22430-0101100161:111616417,41613,3411,26,722430-010110016 10,02 €
22430-0101100191:111918420,41915,3411,86,622430-010110019 10,29 €
22430-0101100221:1122204,723,42216,3512,86,122430-010110022 11,52 €
22430-0101100261:1126225,527,42620,3513,3722430-010110026 12,86 €
22430-0101100301:1130266,431,43020,3516822430-010110030 14,85 €
22430-0151100161:11,51626626,12420,3818,912,222430-015110016 11,02 €
22430-0151100191:11,51930730,628,520,3821,311,622430-015110019 12,26 €
22430-0151100221:11,522337,535,13325,3822,512,722430-015110022 13,92 €
22430-0151100261:11,526368,541,13928,3823,21222430-015110026 16,07 €
22430-0151100301:11,530421047,145301227,212,122430-015110030 20,20 €
22430-0201100161:121633834,83225,3823,513,622430-020110016 13,03 €
22430-0201100191:121936940,83825,3824,21222430-020110019 15,88 €
22430-0201100221:1222421046,84430,31027,91422430-020110022 18,80 €
22430-0201100261:1226481254,85235,31231,413,722430-020110026 28,20 €
22430-0201100301:1230541362,86040,31234,11722430-020110030 34,08 €
22430-0251100161:12,516401043,54030,31228,115,222430-025110016 19,75 €
22430-0251100191:12,51942115147,535,31227,11322430-025110019 25,47 €
22430-0251100221:12,522481258,55545,31230,115,722430-025110022 27,27 €
22430-0251100261:12,526541568,56545,31533,21622430-025110026 31,76 €
22430-0251100301:12,530641678,57550,315392022430-025110030 39,17 €
22430-0301100161:1316461252,24840,31231,718,122430-030110016 23,13 €
22430-0301100191:1319541361,25740,3143617,122430-030110019 26,46 €
22430-0301100221:1322581570,26650,31536,917,122430-030110022 29,79 €
22430-0301100261:1326641782,27850,31538,41822430-030110026 37,83 €
22430-0301100301:1330741994,29060,32043,82222430-030110030 41,86 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66