norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Kegelräder aus Stahl, Übersetzung 1:2 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
22430

Kegelräder aus Stahl, Übersetzung 1:2 Verzahnung gefräst,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Achswinkel = 90°.
Bestellhinweis:Die Kegelräder werden stückweise geliefert. Um ein Kegelradpaar zu erhalten, bestellen Sie bitte das angegebene Gegenrad mit dazu.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22430 Kegelräder aus Stahl, Übersetzung 1:2 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° 207 kB

Zeichnungen

Kegelräder aus Stahl, Übersetzung 1:2 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerÜbersetzungs-
verhältnis
ModulZähnezahl

AA1BDD1D2D3LL1L2passendes
Gegenrad
CADZub.PreisBestellen
22430-0101200151:211522-517,41513,3411,96,6-22430-010120030 10,16 €
22430-0101200301:2130-20530,63020,3515,191422430-010120015 13,79 €
22430-0151200151:21,51535-926,122,520,3821,112-22430-015120030 10,96 €
22430-0151200301:21,530-32945,94532,3825,2162322430-015120015 19,25 €
22430-0201200151:221545-11,534,83025,382613,8-22430-020120030 13,26 €
22430-0201200301:2230-3911,561,26040,31229,8182722430-020120015 31,52 €
22430-0251200151:22,51555-1543,537,532,31231,816,2-22430-025120030 20,20 €
22430-0251200301:22,530-451576,57545,31533,7203022430-025120015 34,75 €
22430-0301200151:231566-1752,24540,31237,319,8-22430-030120030 31,53 €
22430-0301200301:2330-561791,89055,31542,1253822430-030120015 42,52 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66