norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Kegelräder aus Stahl, Übersetzung 1:4 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
22430

Kegelräder aus Stahl, Übersetzung 1:4 Verzahnung gefräst,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Achswinkel = 90°.
Bestellhinweis:Die Kegelräder werden stückweise geliefert. Um ein Kegelradpaar zu erhalten, bestellen Sie bitte das angegebene Gegenrad mit dazu.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22430 Kegelräder aus Stahl, Übersetzung 1:4 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° 178 kB

Zeichnungen

Kegelräder aus Stahl, Übersetzung 1:4 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerÜbersetzungs-
verhältnis
ModulZähnezahl

AA1BDD1D2D3LL1L2passendes
Gegenrad
CADZub.PreisBestellen
22430-0101400151:411538-9,317,81513,3417,27,7-22430-010140060 11,52 €
22430-0101400601:4160-229,360,36030,3817,1101522430-010140015 44,53 €
22430-0151400151:41,51557-1126,722,520,382311,7-22430-015140060 16,66 €
22430-0151400601:41,560-421190,49050,31534253122430-015140015 58,09 €
22430-0201400151:421575-1635,63025,383114,4-22430-020140060 19,67 €
22430-0201400601:4260-4816120,612060,31637,6253422430-020140015 71,27 €
22430-0251400151:42,51594-1944,537,532,31438,118,4-22430-025140060 22,08 €
22430-0251400601:42,560-5819150,715060,32044,8304022430-025140015 84,81 €
22430-0301400151:4315115-2353,34540,31548,124,5-22430-030140060 29,13 €
22430-0301400601:4360-6923180,818080,32053,2354822430-030140015 179,93 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66