norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 1 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
22400

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 1 Verzahnung gefräst, gerade...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Bis 70 Zähne mit einseitiger Nabe ab 72 Zähne als Scheibe. Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.Zeichnungshinweis:
Form A: mit Nabe
Form B: ohne Nabe
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22400 Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 1 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° 245 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 1 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 1, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe

mehr Info

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 1, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Zähnezahl

DD1D2
max.
D3BLCADZub.PreisBestellen
22400-0110150012A121412-91525 3,05 €
22400-0110150013A131513-101525 3,21 €
22400-0110150014A141614-111525 3,21 €
22400-0110150015A151715-121525 3,51 €
22400-0110150016A161816-131525 3,51 €
22400-0110150017A171917-141525 4,06 €
22400-0110150018A1820188151525 4,58 €
22400-0110150019A1921198151525 4,70 €
22400-0110150020A2022208161525 4,97 €
22400-0110150021A2123218161525 5,23 €
22400-0110150022A2224228161525 5,37 €
22400-0110150023A2325238181525 4,97 €
22400-0110150024A24262410201525 6,02 €
22400-0110150025A25272510201525 5,23 €
22400-0110150026A26282610201525 5,23 €
22400-0110150027A27292710201525 6,68 €
22400-0110150028A28302810201525 6,94 €
22400-0110150029A29312910201525 7,07 €
22400-0110150030A30323010201525 6,11 €
22400-0110150031A31333110251525 6,33 €
22400-0110150032A32343210251525 6,43 €
22400-0110150033A33353310251525 6,98 €
22400-0110150034A34363410251525 7,42 €
22400-0110150035A35373510251525 7,42 €
22400-0110150036A36383610251525 7,73 €
22400-0110150037A37393710251525 7,96 €
22400-0110150038A38403810251525 8,29 €
22400-0110150039A39413910251525 8,50 €
22400-0110150040A40424010251525 8,14 €
22400-0110150041A41434110301525 8,25 €
22400-0110150042A42444210301525 8,53 €
22400-0110150043A43454310301525 9,42 €
22400-0110150044A44464410301525 8,93 €
22400-0110150045A45474510301525 9,22 €
22400-0110150046A46484610301525 9,42 €
22400-0110150047A47494710301525 10,01 €
22400-0110150048A48504810301525 10,51 €
22400-0110150049A49514910301525 10,99 €
22400-0110150050A50525012301525 11,78 €
22400-0110150051A51535112401525 12,26 €
22400-0110150052A52545212401525 12,26 €
22400-0110150053A53555312401525 12,96 €
22400-0110150054A54565412401525 13,65 €
22400-0110150055A55575512401525 13,74 €
22400-0110150056A56585612401525 13,74 €
22400-0110150057A57595712401525 13,94 €
22400-0110150058A58605812401525 14,13 €
22400-0110150059A59615912401525 14,42 €
22400-0110150060A60626012401525 14,92 €
22400-0110150061A61636112501525 15,51 €
22400-0110150062A62646212501525 15,70 €
22400-0110150063A63656312501525 15,90 €
22400-0110150064A64666412501525 16,98 €
22400-0110150065A65676512501525 17,37 €
22400-0110150066A66686612501525 17,47 €
22400-0110150067A67696712501525 17,47 €
22400-0110150068A68706812501525 17,67 €
22400-0110150069A69716912501525 17,87 €
22400-0110150070A70727012501525 18,94 €

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 1, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe

mehr Info

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 1, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Zähnezahl

DD1D2
max.
BCADZub.PreisBestellen
22400-0210150072B7274721215 15,51 €
22400-0210150075B7577751215 16,98 €
22400-0210150076B7678761215 17,37 €
22400-0210150080B8082801215 17,47 €
22400-0210150085B8587851215 19,14 €
22400-0210150090B9092901215 19,64 €
22400-0210150095B9597951215 21,39 €
22400-0210150100B1001021001215 23,16 €
22400-0210150110B1101121101215 25,91 €
22400-0210150114B1141161141215 27,98 €
22400-0210150120B1201221201215 28,95 €
22400-0210150127B1271291271215 31,60 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66