|
|
22400_AStirnzahnräder aus Stahl, Modul 1, Verzahnung gefräst, gerade... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°, blank.Hinweis:Bis 70 Zähne mit einseitiger Nabe ab 72 Zähne als Scheibe. Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Zähnezahl | D | D1 | D2 max. | D3 | B | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
22400-0110150012 | A | 12 | 14 | 12 | 6 | 9 | 15 | 25 |  | | 3,14 € | | 22400-0110150013 | A | 13 | 15 | 13 | - | 10 | 15 | 25 |  | | 3,30 € | | 22400-0110150014 | A | 14 | 16 | 14 | - | 11 | 15 | 25 |  | | 3,30 € | | 22400-0110150015 | A | 15 | 17 | 15 | - | 12 | 15 | 25 |  | | 3,61 € | | 22400-0110150016 | A | 16 | 18 | 16 | - | 13 | 15 | 25 |  | | 3,61 € | | 22400-0110150017 | A | 17 | 19 | 17 | - | 14 | 15 | 25 |  | | 4,17 € | | 22400-0110150018 | A | 18 | 20 | 18 | 8 | 15 | 15 | 25 |  | | 4,71 € | | 22400-0110150019 | A | 19 | 21 | 19 | 8 | 15 | 15 | 25 |  | | 4,83 € | | 22400-0110150020 | A | 20 | 22 | 20 | 8 | 16 | 15 | 25 |  | | 5,11 € | | 22400-0110150021 | A | 21 | 23 | 21 | 8 | 16 | 15 | 25 |  | | 5,38 € | | 22400-0110150022 | A | 22 | 24 | 22 | 8 | 16 | 15 | 25 |  | | 5,52 € | | 22400-0110150023 | A | 23 | 25 | 23 | 8 | 18 | 15 | 25 |  | | 5,11 € | | 22400-0110150024 | A | 24 | 26 | 24 | 10 | 20 | 15 | 25 |  | | 6,19 € | | 22400-0110150025 | A | 25 | 27 | 25 | 10 | 20 | 15 | 25 |  | | 5,38 € | | 22400-0110150026 | A | 26 | 28 | 26 | 10 | 20 | 15 | 25 |  | | 5,38 € | | 22400-0110150027 | A | 27 | 29 | 27 | 10 | 20 | 15 | 25 |  | | 6,87 € | | 22400-0110150028 | A | 28 | 30 | 28 | 10 | 20 | 15 | 25 |  | | 7,13 € | | 22400-0110150029 | A | 29 | 31 | 29 | 10 | 20 | 15 | 25 |  | | 7,27 € | | 22400-0110150030 | A | 30 | 32 | 30 | 10 | 20 | 15 | 25 |  | | 6,28 € | | 22400-0110150031 | A | 31 | 33 | 31 | 10 | 25 | 15 | 25 |  | | 6,51 € | | 22400-0110150032 | A | 32 | 34 | 32 | 10 | 25 | 15 | 25 |  | | 6,61 € | | 22400-0110150033 | A | 33 | 35 | 33 | 10 | 25 | 15 | 25 |  | | 7,18 € | | 22400-0110150034 | A | 34 | 36 | 34 | 10 | 25 | 15 | 25 |  | | 7,63 € | | 22400-0110150035 | A | 35 | 37 | 35 | 10 | 25 | 15 | 25 |  | | 7,63 € | | 22400-0110150036 | A | 36 | 38 | 36 | 10 | 25 | 15 | 25 |  | | 7,95 € | | 22400-0110150037 | A | 37 | 39 | 37 | 10 | 25 | 15 | 25 |  | | 8,18 € | | 22400-0110150038 | A | 38 | 40 | 38 | 10 | 25 | 15 | 25 |  | | 8,52 € | | 22400-0110150039 | A | 39 | 41 | 39 | 10 | 25 | 15 | 25 |  | | 8,74 € | | 22400-0110150040 | A | 40 | 42 | 40 | 10 | 25 | 15 | 25 |  | | 8,37 € | | 22400-0110150041 | A | 41 | 43 | 41 | 10 | 30 | 15 | 25 |  | | 8,48 € | | 22400-0110150042 | A | 42 | 44 | 42 | 10 | 30 | 15 | 25 |  | | 8,77 € | | 22400-0110150043 | A | 43 | 45 | 43 | 10 | 30 | 15 | 25 |  | | 9,68 € | | 22400-0110150044 | A | 44 | 46 | 44 | 10 | 30 | 15 | 25 |  | | 9,18 € | | 22400-0110150045 | A | 45 | 47 | 45 | 10 | 30 | 15 | 25 |  | | 9,48 € | | 22400-0110150046 | A | 46 | 48 | 46 | 10 | 30 | 15 | 25 |  | | 9,68 € | | 22400-0110150047 | A | 47 | 49 | 47 | 10 | 30 | 15 | 25 |  | | 10,29 € | | 22400-0110150048 | A | 48 | 50 | 48 | 10 | 30 | 15 | 25 |  | | 10,80 € | | 22400-0110150049 | A | 49 | 51 | 49 | 10 | 30 | 15 | 25 |  | | 11,30 € | | 22400-0110150050 | A | 50 | 52 | 50 | 12 | 30 | 15 | 25 |  | | 12,11 € | | 22400-0110150051 | A | 51 | 53 | 51 | 12 | 40 | 15 | 25 |  | | 12,60 € | | 22400-0110150052 | A | 52 | 54 | 52 | 12 | 40 | 15 | 25 |  | | 12,60 € | | 22400-0110150053 | A | 53 | 55 | 53 | 12 | 40 | 15 | 25 |  | | 13,32 € | | 22400-0110150054 | A | 54 | 56 | 54 | 12 | 40 | 15 | 25 |  | | 14,03 € | | 22400-0110150055 | A | 55 | 57 | 55 | 12 | 40 | 15 | 25 |  | | 14,12 € | | 22400-0110150056 | A | 56 | 58 | 56 | 12 | 40 | 15 | 25 |  | | 14,12 € | | 22400-0110150057 | A | 57 | 59 | 57 | 12 | 40 | 15 | 25 |  | | 14,33 € | | 22400-0110150058 | A | 58 | 60 | 58 | 12 | 40 | 15 | 25 |  | | 14,53 € | | 22400-0110150059 | A | 59 | 61 | 59 | 12 | 40 | 15 | 25 |  | | 14,82 € | | 22400-0110150060 | A | 60 | 62 | 60 | 12 | 40 | 15 | 25 |  | | 15,34 € | | 22400-0110150061 | A | 61 | 63 | 61 | 12 | 50 | 15 | 25 |  | | 15,94 € | | 22400-0110150062 | A | 62 | 64 | 62 | 12 | 50 | 15 | 25 |  | | 16,14 € | | 22400-0110150063 | A | 63 | 65 | 63 | 12 | 50 | 15 | 25 |  | | 16,35 € | | 22400-0110150064 | A | 64 | 66 | 64 | 12 | 50 | 15 | 25 |  | | 17,46 € | | 22400-0110150065 | A | 65 | 67 | 65 | 12 | 50 | 15 | 25 |  | | 17,86 € | | 22400-0110150066 | A | 66 | 68 | 66 | 12 | 50 | 15 | 25 |  | | 17,96 € | | 22400-0110150067 | A | 67 | 69 | 67 | 12 | 50 | 15 | 25 |  | | 17,96 € | | 22400-0110150068 | A | 68 | 70 | 68 | 12 | 50 | 15 | 25 |  | | 18,16 € | | 22400-0110150069 | A | 69 | 71 | 69 | 12 | 50 | 15 | 25 |  | | 18,37 € | | 22400-0110150070 | A | 70 | 72 | 70 | 12 | 50 | 15 | 25 |  | | 19,47 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|