norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe
22400_A

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5, Verzahnung gefräst, gerade...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Bis 60 Zähne mit einseitiger Nabe ab 65 Zähne als Scheibe.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22400_A Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe 216 kB

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2,5, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormZähnezahl

DD1D2
max.
D3BLCADZub.PreisBestellen
22400-0125250012A12353010222545 11,01 €
22400-0125250013A1337,532,510252545 11,67 €
22400-0125250014A14403510282545 12,11 €
22400-0125250015A1542,537,510302545 12,26 €
22400-0125250016A16454012322545 11,51 €
22400-0125250017A1747,542,512352545 13,74 €
22400-0125250018A18504512352545 11,23 €
22400-0125250019A1952,547,512352545 16,00 €
22400-0125250020A20555012402545 11,32 €
22400-0125250021A2157,552,514402545 17,47 €
22400-0125250022A22605514452545 17,02 €
22400-0125250023A2362,557,514452545 15,26 €
22400-0125250024A24656014452545 16,10 €
22400-0125250025A2567,562,514502545 19,45 €
22400-0125250026A26706514502545 24,15 €
22400-0125250027A2772,567,514502545 22,77 €
22400-0125250028A28757014502545 21,76 €
22400-0125250029A2977,572,514502545 19,88 €
22400-0125250030A30807514552545 20,94 €
22400-0125250031A3182,577,520552545 21,13 €
22400-0125250032A32858020552545 23,55 €
22400-0125250033A3387,582,520552545 23,95 €
22400-0125250034A34908520552545 25,72 €
22400-0125250035A3592,587,520602545 27,62 €
22400-0125250036A36959020602545 29,90 €
22400-0125250037A3797,592,520602545 31,02 €
22400-0125250038A381009520602545 33,56 €
22400-0125250039A39102,597,520602545 35,21 €
22400-0125250040A4010510020702545 35,21 €
22400-0125250041A41107,5102,520702545 36,81 €
22400-0125250042A4211010520702545 36,81 €
22400-0125250043A43112,5107,520702545 37,54 €
22400-0125250044A4411511020702545 37,63 €
22400-0125250045A45117,5112,520702545 37,63 €
22400-0125250046A4612011520702545 46,00 €
22400-0125250047A47122,5117,520802545 39,48 €
22400-0125250048A4812512020802545 40,29 €
22400-0125250049A49127,5122,520802545 44,54 €
22400-0125250050A5013012520802545 48,05 €
22400-0125250051A51132,5127,520802545 58,63 €
22400-0125250052A5213513020902545 59,61 €
22400-0125250053A53137,5132,520902545 60,46 €
22400-0125250054A5414013520902545 62,42 €
22400-0125250055A55142,5137,520902545 65,11 €
22400-0125250056A56145140201002545 66,29 €
22400-0125250057A57147,5142,5201002545 59,00 €
22400-0125250058A58150145201002545 50,39 €
22400-0125250059A59152,5147,5201002545 53,35 €
22400-0125250060A60155150201002545 56,66 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66