Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
22400

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2 Verzahnung gefräst, gerade...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Bis 70 Zähne mit einseitiger Nabe ab 72 Zähne als Scheibe. Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.Zeichnungshinweis:
Form A: mit Nabe
Form B: ohne Nabe
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22400 Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° 235 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe

mehr Info

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Zähnezahl

DD1D2
max.
D3BLCADZub.PreisBestellen
22400-0120200012A12282410182035 6,66 €
22400-0120200013A13302610202035 7,74 €
22400-0120200014A14322810222035 8,62 €
22400-0120200015A15343010242035 8,77 €
22400-0120200016A16363210252035 9,69 €
22400-0120200017A17383410252035 10,51 €
22400-0120200018A18403610252035 10,85 €
22400-0120200019A19423810252035 11,54 €
22400-0120200020A20444010302035 11,63 €
22400-0120200021A21464212302035 12,87 €
22400-0120200022A22484412302035 12,97 €
22400-0120200023A23504612302035 13,71 €
22400-0120200024A24524812352035 14,53 €
22400-0120200025A25545012352035 14,75 €
22400-0120200026A26565212402035 14,58 €
22400-0120200027A27585412402035 14,77 €
22400-0120200028A28605612402035 15,97 €
22400-0120200029A29625814402035 15,97 €
22400-0120200030A30646014402035 16,42 €
22400-0120200031A31666214452035 16,42 €
22400-0120200032A32686414452035 18,01 €
22400-0120200033A33706614452035 18,28 €
22400-0120200034A34726814452035 18,46 €
22400-0120200035A35747014452035 20,07 €
22400-0120200036A36767214452035 20,51 €
22400-0120200037A37787414502035 24,09 €
22400-0120200038A38807614502035 24,09 €
22400-0120200039A39827814502035 24,54 €
22400-0120200040A40848014502035 25,11 €
22400-0120200041A41868220552035 26,03 €
22400-0120200042A42888420552035 26,76 €
22400-0120200043A43908620552035 27,23 €
22400-0120200044A44928820602035 28,34 €
22400-0120200045A45949020602035 29,72 €
22400-0120200046A46969220602035 31,65 €
22400-0120200047A47989420702035 29,87 €
22400-0120200048A481009620702035 32,22 €
22400-0120200049A491029820702035 33,83 €
22400-0120200050A5010410020702035 35,29 €
22400-0120200051A5110610220702035 36,02 €
22400-0120200052A5210810420702035 37,46 €
22400-0120200053A5311010620702035 38,93 €
22400-0120200054A5411210820702035 40,13 €
22400-0120200055A5511411020702035 37,10 €
22400-0120200056A5611611220702035 40,21 €
22400-0120200057A5711811420702035 41,46 €
22400-0120200058A5812011620702035 42,85 €
22400-0120200059A5912211820702035 43,88 €
22400-0120200060A6012412020702035 44,44 €
22400-0120200061A6112612220802035 45,55 €
22400-0120200062A6212812420802035 47,76 €
22400-0120200063A6313012620802035 48,66 €
22400-0120200064A6413212820802035 50,12 €
22400-0120200065A6513413020802035 52,40 €
22400-0120200066A6613613220802035 53,23 €
22400-0120200067A6713813420802035 53,71 €
22400-0120200068A6814013620802035 53,93 €
22400-0120200069A6914213820802035 53,93 €
22400-0120200070A7014414020802035 53,99 €

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe

mehr Info

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Zähnezahl

DD1D2
max.
BCADZub.PreisBestellen
22400-0220200072B721481442020 40,14 €
22400-0220200075B751541502020 49,09 €
22400-0220200076B761561522020 49,37 €
22400-0220200080B801641602020 55,48 €
22400-0220200085B851741702020 58,06 €
22400-0220200090B901841802020 61,62 €
22400-0220200095B951941902020 61,98 €
22400-0220200100B1002042002020 70,52 €
22400-0220200110B1102242202020 80,02 €
22400-0220200114B1142322282020 83,43 €
22400-0220200120B1202442402020 89,39 €
22400-0220200127B1272582542020 89,39 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66