|
|
22400_AStirnzahnräder aus Stahl, Modul 2, Verzahnung gefräst, gerade... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°, blank.Hinweis:Bis 70 Zähne mit einseitiger Nabe ab 72 Zähne als Scheibe. Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Zähnezahl | D | D1 | D2 max. | D3 | B | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
22400-0120200012 | A | 12 | 28 | 24 | 10 | 18 | 20 | 35 |  | | 6,47 € | | 22400-0120200013 | A | 13 | 30 | 26 | 10 | 20 | 20 | 35 |  | | 7,52 € | | 22400-0120200014 | A | 14 | 32 | 28 | 10 | 22 | 20 | 35 |  | | 8,38 € | | 22400-0120200015 | A | 15 | 34 | 30 | 10 | 24 | 20 | 35 |  | | 8,52 € | | 22400-0120200016 | A | 16 | 36 | 32 | 10 | 25 | 20 | 35 |  | | 9,42 € | | 22400-0120200017 | A | 17 | 38 | 34 | 10 | 25 | 20 | 35 |  | | 10,21 € | | 22400-0120200018 | A | 18 | 40 | 36 | 10 | 25 | 20 | 35 |  | | 10,54 € | | 22400-0120200019 | A | 19 | 42 | 38 | 10 | 25 | 20 | 35 |  | | 11,21 € | | 22400-0120200020 | A | 20 | 44 | 40 | 10 | 30 | 20 | 35 |  | | 11,30 € | | 22400-0120200021 | A | 21 | 46 | 42 | 12 | 30 | 20 | 35 |  | | 12,51 € | | 22400-0120200022 | A | 22 | 48 | 44 | 12 | 30 | 20 | 35 |  | | 12,60 € | | 22400-0120200023 | A | 23 | 50 | 46 | 12 | 30 | 20 | 35 |  | | 13,32 € | | 22400-0120200024 | A | 24 | 52 | 48 | 12 | 35 | 20 | 35 |  | | 14,12 € | | 22400-0120200025 | A | 25 | 54 | 50 | 12 | 35 | 20 | 35 |  | | 14,33 € | | 22400-0120200026 | A | 26 | 56 | 52 | 12 | 40 | 20 | 35 |  | | 14,17 € | | 22400-0120200027 | A | 27 | 58 | 54 | 12 | 40 | 20 | 35 |  | | 14,35 € | | 22400-0120200028 | A | 28 | 60 | 56 | 12 | 40 | 20 | 35 |  | | 15,52 € | | 22400-0120200029 | A | 29 | 62 | 58 | 14 | 40 | 20 | 35 |  | | 15,52 € | | 22400-0120200030 | A | 30 | 64 | 60 | 14 | 40 | 20 | 35 |  | | 15,96 € | | 22400-0120200031 | A | 31 | 66 | 62 | 14 | 45 | 20 | 35 |  | | 15,96 € | | 22400-0120200032 | A | 32 | 68 | 64 | 14 | 45 | 20 | 35 |  | | 17,50 € | | 22400-0120200033 | A | 33 | 70 | 66 | 14 | 45 | 20 | 35 |  | | 17,76 € | | 22400-0120200034 | A | 34 | 72 | 68 | 14 | 45 | 20 | 35 |  | | 17,94 € | | 22400-0120200035 | A | 35 | 74 | 70 | 14 | 45 | 20 | 35 |  | | 19,50 € | | 22400-0120200036 | A | 36 | 76 | 72 | 14 | 45 | 20 | 35 |  | | 19,93 € | | 22400-0120200037 | A | 37 | 78 | 74 | 14 | 50 | 20 | 35 |  | | 23,41 € | | 22400-0120200038 | A | 38 | 80 | 76 | 14 | 50 | 20 | 35 |  | | 23,41 € | | 22400-0120200039 | A | 39 | 82 | 78 | 14 | 50 | 20 | 35 |  | | 23,85 € | | 22400-0120200040 | A | 40 | 84 | 80 | 14 | 50 | 20 | 35 |  | | 24,40 € | | 22400-0120200041 | A | 41 | 86 | 82 | 20 | 55 | 20 | 35 |  | | 25,30 € | | 22400-0120200042 | A | 42 | 88 | 84 | 20 | 55 | 20 | 35 |  | | 26,01 € | | 22400-0120200043 | A | 43 | 90 | 86 | 20 | 55 | 20 | 35 |  | | 26,46 € | | 22400-0120200044 | A | 44 | 92 | 88 | 20 | 60 | 20 | 35 |  | | 27,54 € | | 22400-0120200045 | A | 45 | 94 | 90 | 20 | 60 | 20 | 35 |  | | 28,88 € | | 22400-0120200046 | A | 46 | 96 | 92 | 20 | 60 | 20 | 35 |  | | 30,76 € | | 22400-0120200047 | A | 47 | 98 | 94 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 29,03 € | | 22400-0120200048 | A | 48 | 100 | 96 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 31,31 € | | 22400-0120200049 | A | 49 | 102 | 98 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 32,88 € | | 22400-0120200050 | A | 50 | 104 | 100 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 34,30 € | | 22400-0120200051 | A | 51 | 106 | 102 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 35,00 € | | 22400-0120200052 | A | 52 | 108 | 104 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 36,40 € | | 22400-0120200053 | A | 53 | 110 | 106 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 37,83 € | | 22400-0120200054 | A | 54 | 112 | 108 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 39,00 € | | 22400-0120200055 | A | 55 | 114 | 110 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 36,05 € | | 22400-0120200056 | A | 56 | 116 | 112 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 39,08 € | | 22400-0120200057 | A | 57 | 118 | 114 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 40,29 € | | 22400-0120200058 | A | 58 | 120 | 116 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 41,64 € | | 22400-0120200059 | A | 59 | 122 | 118 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 42,64 € | | 22400-0120200060 | A | 60 | 124 | 120 | 20 | 70 | 20 | 35 |  | | 43,19 € | | 22400-0120200061 | A | 61 | 126 | 122 | 20 | 80 | 20 | 35 |  | | 44,27 € | | 22400-0120200062 | A | 62 | 128 | 124 | 20 | 80 | 20 | 35 |  | | 46,41 € | | 22400-0120200063 | A | 63 | 130 | 126 | 20 | 80 | 20 | 35 |  | | 47,29 € | | 22400-0120200064 | A | 64 | 132 | 128 | 20 | 80 | 20 | 35 |  | | 48,71 € | | 22400-0120200065 | A | 65 | 134 | 130 | 20 | 80 | 20 | 35 |  | | 50,92 € | | 22400-0120200066 | A | 66 | 136 | 132 | 20 | 80 | 20 | 35 |  | | 51,73 € | | 22400-0120200067 | A | 67 | 138 | 134 | 20 | 80 | 20 | 35 |  | | 52,20 € | | 22400-0120200068 | A | 68 | 140 | 136 | 20 | 80 | 20 | 35 |  | | 52,41 € | | 22400-0120200069 | A | 69 | 142 | 138 | 20 | 80 | 20 | 35 |  | | 52,41 € | | 22400-0120200070 | A | 70 | 144 | 140 | 20 | 80 | 20 | 35 |  | | 52,47 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|