norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, ohne Nabe
22400_B

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2, Verzahnung gefräst, gerade...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Bis 70 Zähne mit einseitiger Nabe ab 72 Zähne als Scheibe. Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.Auf Anfrage:Stirnzahnräder mit Fertigbohrung und Nut.Besonderheiten:
RoHS

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 2, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, ohne Nabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Zähnezahl

DD1D2BCADZub.PreisBestellen
22400-0220200072B721481441620 37,95 €
22400-0220200075B751541502020 46,41 €
22400-0220200076B761561522020 46,67 €
22400-0220200080B801641602020 52,45 €
22400-0220200085B851741702020 54,88 €
22400-0220200090B901841802020 58,25 €
22400-0220200095B951941902020 58,59 €
22400-0220200100B1002042002020 66,66 €
22400-0220200110B1102242202020 75,64 €
22400-0220200114B1142322282020 78,87 €
22400-0220200120B1202442402020 84,50 €
22400-0220200127B1272582542020 84,50 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66