norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 3 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
22400

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 3 Verzahnung gefräst, gerade...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Bis 48 Zähne mit einseitiger Nabe ab 50 Zähne als Scheibe.Zeichnungshinweis:
Form A: mit Nabe
Form B: ohne Nabe
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22400 Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 3 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° 203 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 3 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 3, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe

mehr Info

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 3, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormZähnezahl

DD1D2
max.
D3BLCADZub.PreisBestellen
22400-0130300012A12423612273050 11,69 €
22400-0130300013A13453912303050 13,96 €
22400-0130300014A14484212333050 15,10 €
22400-0130300015A15514512353050 12,76 €
22400-0130300016A16544814383050 17,03 €
22400-0130300017A17575114423050 20,77 €
22400-0130300018A18605414453050 16,81 €
22400-0130300019A19635714453050 22,77 €
22400-0130300020A20666014453050 17,32 €
22400-0130300021A21696320453050 22,38 €
22400-0130300022A22726620503050 20,91 €
22400-0130300023A23756920503050 22,74 €
22400-0130300024A24787220503050 23,62 €
22400-0130300025A25817520603050 25,74 €
22400-0130300026A26847820603050 30,89 €
22400-0130300027A27878120603050 30,04 €
22400-0130300028A28908420603050 33,22 €
22400-0130300029A29938720603050 34,51 €
22400-0130300030A30969020603050 35,68 €
22400-0130300031A31999320603050 36,62 €
22400-0130300032A321029620703050 38,58 €
22400-0130300033A331059920703050 38,75 €
22400-0130300034A3410810220703050 40,34 €
22400-0130300035A3511110520703050 42,63 €
22400-0130300036A3611410820703050 43,29 €
22400-0130300037A3711711120703050 47,71 €
22400-0130300038A3812011420803050 48,17 €
22400-0130300039A3912311720803050 46,08 €
22400-0130300040A4012612020803050 46,41 €
22400-0130300041A4112912320803050 54,15 €
22400-0130300042A4213212620803050 54,15 €
22400-0130300043A4313512920803050 54,15 €
22400-0130300044A4413813220903050 56,15 €
22400-0130300045A4514113520903050 56,15 €
22400-0130300046A4614413820903050 56,15 €
22400-0130300047A47147141201003050 56,89 €
22400-0130300048A48150144201003050 62,64 €

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 3, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe

mehr Info

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 3, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Zähnezahl

DD1D2
max.
BCADZub.PreisBestellen
22400-0230300050B501561502030 52,12 €
22400-0230300052B521621562030 55,84 €
22400-0230300055B551711652030 61,20 €
22400-0230300057B571771712030 64,91 €
22400-0230300060B601861802030 70,41 €
22400-0230300065B652011952030 70,86 €
22400-0230300070B702162102530 81,39 €
22400-0230300072B722222162530 75,84 €
22400-0230300075B752312252530 81,89 €
22400-0230300076B762342282530 83,95 €
22400-0230300080B802462402530 92,17 €
22400-0230300085B852612552530 102,15 €
22400-0230300090B902762702530 112,45 €
22400-0230300095B952912852530 122,83 €
22400-0230300100B1003063002530 136,63 €
22400-0230300110B1103363302530 138,59 €
22400-0230300114B1143483423030 147,10 €
22400-0230300120B1203663603030 160,64 €
22400-0230300127B1273873813030 175,24 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66