|
|
22400_AStirnzahnräder aus Stahl, Modul 3, Verzahnung gefräst, gerade... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°, blank.Hinweis:Bis 48 Zähne mit einseitiger Nabe, ab 50 Zähne als Scheibe.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Zähnezahl | D | D1 | D2 max. | D3 | B | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
22400-0130300012 | A | 12 | 42 | 36 | 12 | 27 | 30 | 50 |  | | 12,02 € | | 22400-0130300013 | A | 13 | 45 | 39 | 12 | 30 | 30 | 50 |  | | 14,35 € | | 22400-0130300014 | A | 14 | 48 | 42 | 12 | 33 | 30 | 50 |  | | 15,52 € | | 22400-0130300015 | A | 15 | 51 | 45 | 12 | 35 | 30 | 50 |  | | 13,12 € | | 22400-0130300016 | A | 16 | 54 | 48 | 14 | 38 | 30 | 50 |  | | 17,51 € | | 22400-0130300017 | A | 17 | 57 | 51 | 14 | 42 | 30 | 50 |  | | 21,35 € | | 22400-0130300018 | A | 18 | 60 | 54 | 14 | 45 | 30 | 50 |  | | 17,28 € | | 22400-0130300019 | A | 19 | 63 | 57 | 14 | 45 | 30 | 50 |  | | 23,41 € | | 22400-0130300020 | A | 20 | 66 | 60 | 14 | 45 | 30 | 50 |  | | 17,80 € | | 22400-0130300021 | A | 21 | 69 | 63 | 20 | 45 | 30 | 50 |  | | 23,01 € | | 22400-0130300022 | A | 22 | 72 | 66 | 20 | 50 | 30 | 50 |  | | 21,50 € | | 22400-0130300023 | A | 23 | 75 | 69 | 20 | 50 | 30 | 50 |  | | 23,38 € | | 22400-0130300024 | A | 24 | 78 | 72 | 20 | 50 | 30 | 50 |  | | 24,28 € | | 22400-0130300025 | A | 25 | 81 | 75 | 20 | 60 | 30 | 50 |  | | 26,46 € | | 22400-0130300026 | A | 26 | 84 | 78 | 20 | 60 | 30 | 50 |  | | 31,75 € | | 22400-0130300027 | A | 27 | 87 | 81 | 20 | 60 | 30 | 50 |  | | 30,88 € | | 22400-0130300028 | A | 28 | 90 | 84 | 20 | 60 | 30 | 50 |  | | 34,15 € | | 22400-0130300029 | A | 29 | 93 | 87 | 20 | 60 | 30 | 50 |  | | 35,48 € | | 22400-0130300030 | A | 30 | 96 | 90 | 20 | 60 | 30 | 50 |  | | 36,68 € | | 22400-0130300031 | A | 31 | 99 | 93 | 20 | 60 | 30 | 50 |  | | 37,65 € | | 22400-0130300032 | A | 32 | 102 | 96 | 20 | 70 | 30 | 50 |  | | 39,66 € | | 22400-0130300033 | A | 33 | 105 | 99 | 20 | 70 | 30 | 50 |  | | 39,84 € | | 22400-0130300034 | A | 34 | 108 | 102 | 20 | 70 | 30 | 50 |  | | 41,47 € | | 22400-0130300035 | A | 35 | 111 | 105 | 20 | 70 | 30 | 50 |  | | 43,82 € | | 22400-0130300036 | A | 36 | 114 | 108 | 20 | 70 | 30 | 50 |  | | 44,50 € | | 22400-0130300037 | A | 37 | 117 | 111 | 20 | 70 | 30 | 50 |  | | 49,05 € | | 22400-0130300038 | A | 38 | 120 | 114 | 20 | 80 | 30 | 50 |  | | 49,52 € | | 22400-0130300039 | A | 39 | 123 | 117 | 20 | 80 | 30 | 50 |  | | 47,37 € | | 22400-0130300040 | A | 40 | 126 | 120 | 20 | 80 | 30 | 50 |  | | 47,71 € | | 22400-0130300041 | A | 41 | 129 | 123 | 20 | 80 | 30 | 50 |  | | 55,67 € | | 22400-0130300042 | A | 42 | 132 | 126 | 20 | 80 | 30 | 50 |  | | 55,67 € | | 22400-0130300043 | A | 43 | 135 | 129 | 20 | 80 | 30 | 50 |  | | 55,67 € | | 22400-0130300044 | A | 44 | 138 | 132 | 20 | 90 | 30 | 50 |  | | 57,72 € | | 22400-0130300045 | A | 45 | 141 | 135 | 20 | 90 | 30 | 50 |  | | 57,72 € | | 22400-0130300046 | A | 46 | 144 | 138 | 20 | 90 | 30 | 50 |  | | 57,72 € | | 22400-0130300047 | A | 47 | 147 | 141 | 20 | 100 | 30 | 50 |  | | 58,48 € | | 22400-0130300048 | A | 48 | 150 | 144 | 20 | 100 | 30 | 50 |  | | 64,39 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|