norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 3, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe
22400_B

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 3, Verzahnung gefräst, gerade...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Bis 48 Zähne mit einseitiger Nabe ab 50 Zähne als Scheibe.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22400_B Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 3, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe 153 kB

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 3, Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Zähnezahl

DD1D2BCADZub.PreisBestellen
22400-0230300050B501561502030 52,12 €
22400-0230300052B521621562030 55,84 €
22400-0230300055B551711652030 61,20 €
22400-0230300057B571771712030 64,91 €
22400-0230300060B601861802030 70,41 €
22400-0230300065B652011952030 70,86 €
22400-0230300070B702162102530 81,39 €
22400-0230300072B722222162530 75,84 €
22400-0230300075B752312252530 81,89 €
22400-0230300076B762342282530 83,95 €
22400-0230300080B802462402530 92,17 €
22400-0230300085B852612552530 102,15 €
22400-0230300090B902762702530 112,45 €
22400-0230300095B952912852530 122,83 €
22400-0230300100B1003063002530 136,63 €
22400-0230300110B1103363302530 138,59 €
22400-0230300114B1143483423030 147,10 €
22400-0230300120B1203663603030 160,64 €
22400-0230300127B1273873813030 175,24 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66