|
|
22400Stirnzahnräder Stahl, Modul 4 Verzahnung gefräst, gerade... |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°, blank.Hinweis:Bis 36 Zähne mit einseitiger Nabe, ab 38 Zähne als Scheibe. Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung, bzw. sind vorgebohrt.Zeichnungshinweis:Form A: mit Nabe Form B: ohne Nabe Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Stirnzahnräder Stahl, Modul 4 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | B | D | D1 | D2 max. | D3 | L | Modul | Zähnezahl | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
22400-0140400012 | A | 40 | 56 | 48 | 14 | 35 | 60 | 4 | 12 |  | | 22,11 € | | 22400-0140400013 | A | 40 | 60 | 52 | 14 | 40 | 60 | 4 | 13 |  | | 28,27 € | | 22400-0140400014 | A | 40 | 64 | 56 | 14 | 45 | 60 | 4 | 14 |  | | 30,78 € | | 22400-0140400015 | A | 40 | 68 | 60 | 14 | 45 | 60 | 4 | 15 |  | | 29,58 € | | 22400-0140400016 | A | 40 | 72 | 64 | 16 | 50 | 60 | 4 | 16 |  | | 30,43 € | | 22400-0140400017 | A | 40 | 76 | 68 | 16 | 50 | 60 | 4 | 17 |  | | 35,63 € | | 22400-0140400018 | A | 40 | 80 | 72 | 16 | 50 | 60 | 4 | 18 |  | | 32,97 € | | 22400-0140400019 | A | 40 | 84 | 76 | 16 | 60 | 60 | 4 | 19 |  | | 38,15 € | | 22400-0140400020 | A | 40 | 88 | 80 | 16 | 60 | 60 | 4 | 20 |  | | 34,84 € | | 22400-0140400021 | A | 40 | 92 | 84 | 16 | 70 | 60 | 4 | 21 |  | | 40,57 € | | 22400-0140400022 | A | 40 | 96 | 88 | 16 | 70 | 60 | 4 | 22 |  | | 41,43 € | | 22400-0140400023 | A | 40 | 100 | 92 | 20 | 75 | 60 | 4 | 23 |  | | 43,16 € | | 22400-0140400024 | A | 40 | 104 | 96 | 20 | 75 | 60 | 4 | 24 |  | | 44,20 € | | 22400-0140400025 | A | 40 | 108 | 100 | 20 | 75 | 60 | 4 | 25 |  | | 41,20 € | | 22400-0140400026 | A | 40 | 112 | 104 | 20 | 75 | 60 | 4 | 26 |  | | 47,12 € | | 22400-0140400027 | A | 40 | 116 | 108 | 20 | 75 | 60 | 4 | 27 |  | | 48,87 € | | 22400-0140400028 | A | 40 | 120 | 112 | 20 | 75 | 60 | 4 | 28 |  | | 51,01 € | | 22400-0140400029 | A | 40 | 124 | 116 | 20 | 75 | 60 | 4 | 29 |  | | 53,72 € | | 22400-0140400030 | A | 40 | 128 | 120 | 20 | 75 | 60 | 4 | 30 |  | | 52,75 € | | 22400-0140400031 | A | 40 | 132 | 124 | 20 | 80 | 60 | 4 | 31 |  | | 56,54 € | | 22400-0140400032 | A | 40 | 136 | 128 | 20 | 80 | 60 | 4 | 32 |  | | 57,17 € | | 22400-0140400033 | A | 40 | 140 | 132 | 20 | 80 | 60 | 4 | 33 |  | | 62,32 € | | 22400-0140400034 | A | 40 | 144 | 136 | 20 | 80 | 60 | 4 | 34 |  | | 61,83 € | | 22400-0140400035 | A | 40 | 148 | 140 | 20 | 80 | 60 | 4 | 35 |  | | 60,95 € | | 22400-0140400036 | A | 40 | 152 | 144 | 25 | 80 | 60 | 4 | 36 |  | | 63,83 € | |
|
Stirnzahnräder Stahl, Modul 4 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | B | D | D1 | D2 max. | Modul | Zähnezahl | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
22400-0240400038 | B | 40 | 160 | 152 | 25 | 4 | 38 |  | | 50,43 € | | 22400-0240400040 | B | 40 | 168 | 160 | 25 | 4 | 40 |  | | 55,76 € | | 22400-0240400045 | B | 40 | 188 | 180 | 25 | 4 | 45 |  | | 61,50 € | | 22400-0240400048 | B | 40 | 200 | 192 | 25 | 4 | 48 |  | | 67,84 € | | 22400-0240400050 | B | 40 | 208 | 200 | 25 | 4 | 50 |  | | 73,15 € | | 22400-0240400052 | B | 40 | 216 | 208 | 25 | 4 | 52 |  | | 74,89 € | | 22400-0240400055 | B | 40 | 228 | 220 | 25 | 4 | 55 |  | | 96,23 € | | 22400-0240400057 | B | 40 | 236 | 228 | 25 | 4 | 57 |  | | 100,06 € | | 22400-0240400060 | B | 40 | 248 | 240 | 25 | 4 | 60 |  | | 111,41 € | | 22400-0240400065 | B | 40 | 268 | 260 | 25 | 4 | 65 |  | | 117,45 € | | 22400-0240400070 | B | 40 | 288 | 280 | 25 | 4 | 70 |  | | 122,20 € | | 22400-0240400075 | B | 40 | 308 | 300 | 25 | 4 | 75 |  | | 131,64 € | | 22400-0240400076 | B | 40 | 312 | 304 | 30 | 4 | 76 |  | | 137,48 € | | 22400-0240400080 | B | 40 | 328 | 320 | 30 | 4 | 80 |  | | 150,54 € | | 22400-0240400085 | B | 40 | 348 | 340 | 30 | 4 | 85 |  | | 162,18 € | | 22400-0240400090 | B | 40 | 368 | 360 | 30 | 4 | 90 |  | | 180,00 € | | 22400-0240400095 | B | 40 | 388 | 380 | 30 | 4 | 95 |  | | 205,09 € | | 22400-0240400100 | B | 40 | 408 | 400 | 30 | 4 | 100 |  | | 224,40 € | | 22400-0240400110 | B | 40 | 448 | 440 | 30 | 4 | 110 |  | | 264,89 € | | 22400-0240400114 | B | 40 | 464 | 456 | 30 | 4 | 114 |  | | 283,19 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|