|
|
22400Stirnzahnräder Stahl, Modul 5 Verzahnung gefräst, gerade... |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt. Eingriffswinkel 20°, blank.Hinweis:Bis 30 Zähne mit einseitiger Nabe, ab 32 Zähne als Scheibe. Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung, bzw. sind vorgebohrt.Zeichnungshinweis:Form A: mit Nabe Form B: ohne Nabe Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Stirnzahnräder Stahl, Modul 5 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | B | D | D1 | D2 max. | D3 | L | Modul | Zähnezahl | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
22400-0150500012 | A | 50 | 70 | 60 | 20 | 45 | 75 | 5 | 12 |  | | 38,40 € | | 22400-0150500013 | A | 50 | 75 | 65 | 20 | 50 | 75 | 5 | 13 |  | | 47,89 € | | 22400-0150500014 | A | 50 | 80 | 70 | 20 | 55 | 75 | 5 | 14 |  | | 50,45 € | | 22400-0150500015 | A | 50 | 85 | 75 | 20 | 60 | 75 | 5 | 15 |  | | 43,03 € | | 22400-0150500016 | A | 50 | 90 | 80 | 20 | 65 | 75 | 5 | 16 |  | | 43,61 € | | 22400-0150500017 | A | 50 | 95 | 85 | 20 | 70 | 75 | 5 | 17 |  | | 53,82 € | | 22400-0150500018 | A | 50 | 100 | 90 | 20 | 70 | 75 | 5 | 18 |  | | 55,23 € | | 22400-0150500019 | A | 50 | 105 | 95 | 20 | 70 | 75 | 5 | 19 |  | | 56,39 € | | 22400-0150500020 | A | 50 | 110 | 100 | 20 | 80 | 75 | 5 | 20 |  | | 57,97 € | | 22400-0150500021 | A | 50 | 115 | 105 | 20 | 80 | 75 | 5 | 21 |  | | 62,39 € | | 22400-0150500022 | A | 50 | 120 | 110 | 20 | 80 | 75 | 5 | 22 |  | | 64,38 € | | 22400-0150500023 | A | 50 | 125 | 115 | 20 | 90 | 75 | 5 | 23 |  | | 67,19 € | | 22400-0150500024 | A | 50 | 130 | 120 | 20 | 90 | 75 | 5 | 24 |  | | 57,73 € | | 22400-0150500025 | A | 50 | 135 | 125 | 20 | 90 | 75 | 5 | 25 |  | | 59,41 € | | 22400-0150500026 | A | 50 | 140 | 130 | 20 | 100 | 75 | 5 | 26 |  | | 92,67 € | | 22400-0150500027 | A | 50 | 145 | 135 | 20 | 100 | 75 | 5 | 27 |  | | 95,02 € | | 22400-0150500028 | A | 50 | 150 | 140 | 25 | 100 | 75 | 5 | 28 |  | | 90,42 € | | 22400-0150500029 | A | 50 | 155 | 145 | 25 | 110 | 75 | 5 | 29 |  | | 84,34 € | | 22400-0150500030 | A | 50 | 160 | 150 | 25 | 110 | 75 | 5 | 30 |  | | 85,74 € | |
|
Stirnzahnräder Stahl, Modul 5 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | B | D | D1 | D2 max. | Modul | Zähnezahl | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
22400-0250500032 | B | 50 | 170 | 160 | 25 | 5 | 32 |  | | 79,20 € | | 22400-0250500035 | B | 50 | 185 | 175 | 25 | 5 | 35 |  | | 79,61 € | | 22400-0250500038 | B | 50 | 200 | 190 | 25 | 5 | 38 |  | | 101,80 € | | 22400-0250500040 | B | 50 | 210 | 200 | 25 | 5 | 40 |  | | 95,19 € | | 22400-0250500045 | B | 50 | 235 | 225 | 25 | 5 | 45 |  | | 128,25 € | | 22400-0250500048 | B | 50 | 250 | 240 | 25 | 5 | 48 |  | | 133,88 € | | 22400-0250500050 | B | 50 | 260 | 250 | 30 | 5 | 50 |  | | 145,30 € | | 22400-0250500052 | B | 50 | 270 | 260 | 30 | 5 | 52 |  | | 161,42 € | | 22400-0250500055 | B | 50 | 285 | 275 | 30 | 5 | 55 |  | | 185,22 € | | 22400-0250500057 | B | 50 | 295 | 285 | 30 | 5 | 57 |  | | 217,50 € | | 22400-0250500060 | B | 50 | 310 | 300 | 30 | 5 | 60 |  | | 214,56 € | | 22400-0250500065 | B | 50 | 335 | 325 | 30 | 5 | 65 |  | | 256,78 € | | 22400-0250500070 | B | 50 | 360 | 350 | 30 | 5 | 70 |  | | 264,54 € | | 22400-0250500075 | B | 50 | 385 | 375 | 30 | 5 | 75 |  | | 270,07 € | | 22400-0250500076 | B | 50 | 390 | 380 | 30 | 5 | 76 |  | | 268,87 € | | 22400-0250500080 | B | 50 | 410 | 400 | 30 | 5 | 80 |  | | 270,02 € | | 22400-0250500085 | B | 50 | 435 | 425 | 30 | 5 | 85 |  | | 291,31 € | | 22400-0250500090 | B | 50 | 460 | 450 | 30 | 5 | 90 |  | | 312,17 € | | 22400-0250500095 | B | 50 | 485 | 475 | 30 | 5 | 95 |  | | 343,94 € | | 22400-0250500100 | B | 50 | 510 | 500 | 30 | 5 | 100 |  | | 395,48 € | | 22400-0250500110 | B | 50 | 560 | 550 | 30 | 5 | 110 |  | | 472,50 € | | 22400-0250500114 | B | 50 | 580 | 570 | 30 | 5 | 114 |  | | 512,52 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|