Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1,5
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe
22400-20_A

Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1,5 Verzahnung gefräst,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4305.Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Bis 70 Zähne mit einseitiger Nabe, ab 80 Zähne als Scheibe. Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.Zeichnungshinweis:
Form A: mit Nabe
Form B: ohne Nabe
Besonderheiten:
RoHSEdelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22400-20_A Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1,5 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe 284 kB

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1,5
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypModulZähnezahl

B

DD1D2
max.
D3LCADZub.PreisBestellen
22400-20-1115170012Amit Nabe1,51217211881430 21,34 €
22400-20-1115170013Amit Nabe1,5131722,519,581530 21,36 €
22400-20-1115170014Amit Nabe1,51417242181730 21,90 €
22400-20-1115170015Amit Nabe1,5151725,522,581830 22,44 €
22400-20-1115170018Amit Nabe1,51817302782030 24,38 €
22400-20-1115170020Amit Nabe1,52017333082530 26,86 €
22400-20-1115170024Amit Nabe1,524173936102530 30,62 €
22400-20-1115170025Amit Nabe1,5251740,537,5102530 31,49 €
22400-20-1115170030Amit Nabe1,530174845123030 35,82 €
22400-20-1115170040Amit Nabe1,540176360124030 43,13 €
22400-20-1115170050Amit Nabe1,550177875145030 54,71 €
22400-20-1115170060Amit Nabe1,560179390166030 64,81 €
22400-20-1115170070Amit Nabe1,57017108105167030 82,79 €