Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1,5
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe
22400-20_B

Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1,5 Verzahnung gefräst,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4305.Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Bis 70 Zähne mit einseitiger Nabe, ab 80 Zähne als Scheibe. Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.Zeichnungshinweis:
Form A: mit Nabe
Form B: ohne Nabe
Besonderheiten:
RoHSEdelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22400-20_B Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1,5 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe 191 kB

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1,5
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form B, ohne Nabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypModulZähnezahl

B

DD1D2
max.
CADZub.PreisBestellen
22400-20-1215170080Bohne Nabe1,5801712312016 100,96 €
22400-20-1215170120Bohne Nabe1,51201718318016 264,80 €