Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe
22400-20_A

Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1 Verzahnung gefräst,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4305.Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Bis 70 Zähne mit einseitiger Nabe, ab 80 Zähne als Scheibe. Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.Zeichnungshinweis:
Form A: mit Nabe
Form B: ohne Nabe
Besonderheiten:
RoHSEdelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22400-20_A Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe 274 kB

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 1
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypModulZähnezahl

B

DD1D2
max.
D3LCADZub.PreisBestellen
22400-20-1110150012Amit Nabe112151412-925 16,35 €
22400-20-1110150013Amit Nabe113151513-1025 16,52 €
22400-20-1110150014Amit Nabe114151614-1125 16,70 €
22400-20-1110150015Amit Nabe115151715-1225 16,87 €
22400-20-1110150016Amit Nabe116151816-1325 17,11 €
22400-20-1110150018Amit Nabe11815201881525 17,64 €
22400-20-1110150020Amit Nabe12015222081625 18,60 €
22400-20-1110150024Amit Nabe124152624102025 19,76 €
22400-20-1110150025Amit Nabe125152725102025 19,26 €
22400-20-1110150030Amit Nabe130153230102025 20,66 €
22400-20-1110150035Amit Nabe135153735102525 20,67 €
22400-20-1110150040Amit Nabe140154240102525 20,66 €
22400-20-1110150050Amit Nabe150155250123025 29,68 €
22400-20-1110150060Amit Nabe160156260124025 39,27 €
22400-20-1110150070Amit Nabe170157270125025 51,91 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66