Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 2
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe
22400-20_A

Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 2 Verzahnung gefräst,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4305.Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Bis 70 Zähne mit einseitiger Nabe, ab 80 Zähne als Scheibe. Die Stirnzahnräder besitzen eine Zentrierbohrung bzw. sind vorgebohrt.Zeichnungshinweis:
Form A: mit Nabe
Form B: ohne Nabe
Besonderheiten:
RoHSEdelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22400-20_A Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 2 Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe 254 kB

Zeichnungen

Stirnzahnräder aus Edelstahl, Modul 2
Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°, Form A, mit Nabe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypModulZähnezahl

B

DD1D2
max.
D3LCADZub.PreisBestellen
22400-20-1120200012Amit Nabe212202824101835 17,79 €
22400-20-1120200013Amit Nabe213203026102035 19,28 €
22400-20-1120200014Amit Nabe214203228102235 19,49 €
22400-20-1120200015Amit Nabe215203430102435 21,17 €
22400-20-1120200020Amit Nabe220204440103035 25,65 €
22400-20-1120200024Amit Nabe224205248123535 28,15 €
22400-20-1120200025Amit Nabe225205450123535 32,66 €
22400-20-1120200030Amit Nabe230206460144035 33,89 €
22400-20-1120200040Amit Nabe240208480145035 48,89 €
22400-20-1120200050Amit Nabe25020104100167035 69,70 €
22400-20-1120200060Amit Nabe26020124120167035 111,20 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66