norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Zahnstangen aus Stahl Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
22420

Zahnstangen aus Stahl Verzahnung gefräst, gerade verzahnt,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Hinweis:Die Zahnstangen sind für eine fortlaufende Montage geeignet.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22420 Zahnstangen aus Stahl Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° 128 kB

Zeichnungen

Zahnstangen aus Stahl Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerModulBH

H1L
Nennlänge
L
Istlänge
CADZub.PreisBestellen
22420-010150X5001151514500499,51 15,43 €
22420-010150X1000115151410001002,17 30,76 €
22420-010150X2000115151420002001,19 70,32 €
22420-015170X5001,5171715,5500504,22 21,21 €
22420-015170X10001,5171715,510001003,74 42,31 €
22420-015170X20001,5171715,520002002,77 84,55 €
22420-020200X5002202018500502,65 22,37 €
22420-020200X1000220201810001005,31 38,34 €
22420-020200X2000220201820002004,34 76,63 €
22420-025250X5002,5252522,5500502,65 23,22 €
22420-025250X10002,5252522,510001005,31 46,52 €
22420-025250X20002,5252522,520002002,77 93,03 €
22420-030300X5003303027500508,94 31,46 €
22420-030300X1000330302710001008,45 62,98 €
22420-030300X2000330302720002007,48 110,84 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66