norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Zahnstangen rund aus Stahl Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°
22425

Zahnstangen rund aus Stahl Verzahnung gefräst, gerade verzahnt,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0503 (C45).Ausführung:Verzahnung gefräst, gerade verzahnt.
Eingriffswinkel 20°, blank.
Außendurchmesser geschliffen Toleranz h6.
Hinweis:Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt.
Dadurch entstehen Minus-Toleranzen bei Maß H und H1:
bis Modul 2: -0,2 mm.
Modul 2,5 bis 3: -0,3 mm.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22425 Zahnstangen rund aus Stahl Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° 110 kB

Zeichnungen

Zahnstangen rund aus Stahl Verzahnung gefräst, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20°

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerModulBD

HH1LCADZub.PreisBestellen
22425-010060X5001610109500 45,92 €
22425-010060X100016101091000 76,54 €
22425-010060X200016101092000 153,06 €
22425-015090X5001,59151513,5500 45,92 €
22425-015090X10001,59151513,51000 76,54 €
22425-015090X20001,59151513,52000 153,06 €
22425-020120X500212202018500 48,98 €
22425-020120X10002122020181000 91,84 €
22425-020120X20002122020182000 183,68 €
22425-025150X5002,515252522,5500 55,10 €
22425-025150X10002,515252522,51000 94,90 €
22425-025150X20002,515252522,52000 189,80 €
22425-030180X500318303027500 61,22 €
22425-030180X10003183030271000 97,96 €
22425-030180X20003183030272000 195,92 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66