|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungHinweis:Das Line Laser ist ein Messgerät mit dem über einen Laserstrahl Antriebsscheiben lateral, horizontal und vertikal ausgerichtet werden können. Dadurch kann ein starker Riemenverschleiß im Kantenbereich vermieden werden.Technische Daten:- Laserstrahlreichweite ca. 5 bis 10m - Laser Klasse 2 (EN60825-1: 1997) - Wellenlänge 630 - 680mm - Leistung < 1mW - Stromversorgung 2 x 1,5V (LR44)Beachten:- Blicken Sie nie in den Laserstrahl und richten Sie ihn niemals auf Personen, Tiere oder stark reflektierende Flächen. - Das Gerät sowie die Zielmarken enthalten Hochleistungsmagnete. - Personen mit Herzschrittmachern sollten das Gerät aus Sicherheitsgründen nicht benutzen. Halten Sie auch Abstand von elektronischen Geräten und Armbanduhren um Störungen zu vermeiden. - Das Gerät darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Benennung | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
22101-01 | Line Laser |  | | 302,30 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|