Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.Hinweis:Zahnriemen mit trapezförmigem Profil und verstärktem Stahlzugstrang (gegenüber T-Reihe). Optimiertes Zahnprofil für gleichmäßigere Kraftverteilung und geringere Zahndeformation unter Last. Hochleistungs-Stahlzugträger für hohe Bruchlast und geringe Riemendehnung. Reduzierter Polygoneffekt für ruhigeren Riemenlauf. Besonders geeignet für Linearantriebe und geringe Leiszungsübertragung bei denen genaue Achsen- und Winkelpositionierung erforderlich sind. Polyurethan Riemen sind verschweißbar. Bei verschweißten Riemen vermindert sich die übertragbare Leistung um ca. 50%.

Breitentoleranz: ±0,5 mm
Dickentoleranz: ±0,2 mm
Auf Anfrage:Andere Längen.
Bei Teilung AT5 in 5 mm Schritten.
Bei Teilung AT10 in 10 mm Schritten.
Maximale Riemenlänge 100 Meter.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22059_5 Zahnriemen Meterware Profil AT 5 121 kB
 22052 22054 22057 22059 Technischer Hinweis für Zahnrieme 210 kB

Zeichnungen

Zahnriemen Meterware Profil AT 5

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
ProfilRiemenbreiteTrumkraft
max. N
Längepassende
Klemmplatte
Filter
22059-0510XAT510640500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-05102
22059-0516XAT5161120500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-05162
22059-0525XAT5251840500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-05252

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Anwendungsbeispiel
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66