Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Polyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.Hinweis:Zahnriemen mit trapezförmigem Profil nach DIN 7721 T1. Besonders zu bevorzugen für Antriebe mit hoher Biegebelastung. Einsetzbar für Scheiben mit einem sehr kleinen Durchmesser. Allgemein einsetzbar für Linearantriebe, geringe Leistungsübertragungen und Transporttechnik. Polyurethan Riemen sind verschweißbar. Bei verschweißten Riemen vermindert sich die übertragbare Leistung um ca. 50%.

Breitentoleranz: ±0,5 mm
Dickentoleranz: ±0,2 mm
Auf Anfrage:Andere Längen.
Bei Teilung T5 in 5 mm Schritten.
Bei Teilung T10 in 10 mm Schritten.
Maximale Riemenlänge 100 Meter.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22054 Zahnriemen Meterware Profil T 124 kB
 22052 22054 22057 22059 Technischer Hinweis für Zahnriemen 210 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Zahnriemen Meterware Profil T

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ProfilRiemenbreiteTrumkraft
max. N
Längepassende
Klemmplatte
CADZub.PreisBestellen
22054-0510X0500T51032050022012-05101 5,20 €
22054-0510X1000T510320100022012-05101 10,40 €
22054-0510X1500T510320150022012-05101 15,62 €
22054-0510X2000T510320200022012-05101 20,82 €
22054-0510X2500T510320250022012-05101 26,02 €
22054-0510X3000T510320300022012-05101 31,22 €
22054-0510X3500T510320350022012-05101 36,43 €
22054-0510X4000T510320400022012-05101 41,63 €
22054-0510X5000T510320500022012-05101 52,03 €
22054-0516X0500T51654050022012-05161 7,01 €
22054-0516X1000T516540100022012-05161 14,03 €
22054-0516X1500T516540150022012-05161 21,05 €
22054-0516X2000T516540200022012-05161 28,07 €
22054-0516X2500T516540250022012-05161 35,09 €
22054-0516X3000T516540300022012-05161 42,11 €
22054-0516X3500T516540350022012-05161 49,13 €
22054-0516X4000T516540400022012-05161 56,15 €
22054-0516X5000T516540500022012-05161 70,17 €
22054-0525X0500T52590050022012-05251 12,59 €
22054-0525X1000T525900100022012-05251 25,22 €
22054-0525X1500T525900150022012-05251 37,81 €
22054-0525X2000T525900200022012-05251 50,41 €
22054-0525X2500T525900250022012-05251 63,02 €
22054-0525X3000T525900300022012-05251 75,62 €
22054-0525X3500T525900350022012-05251 88,22 €
22054-0525X4000T525900400022012-05251 100,82 €
22054-0525X5000T525900500022012-05251 126,03 €
22054-1016X0500T1016161050022012-10161 9,52 €
22054-1016X1000T10161610100022012-10161 19,05 €
22054-1016X1500T10161610150022012-10161 28,57 €
22054-1016X2000T10161610200022012-10161 38,10 €
22054-1016X2500T10161610250022012-10161 47,62 €
22054-1016X3000T10161610300022012-10161 57,15 €
22054-1016X3500T10161610350022012-10161 66,67 €
22054-1016X4000T10161610400022012-10161 76,20 €
22054-1016X5000T10161610500022012-10161 95,24 €
22054-1025X0500T1025265050022012-10251 10,96 €
22054-1025X1000T10252650100022012-10251 21,91 €
22054-1025X1500T10252650150022012-10251 32,87 €
22054-1025X2000T10252650200022012-10251 43,82 €
22054-1025X2500T10252650250022012-10251 54,77 €
22054-1025X3000T10252650300022012-10251 65,73 €
22054-1025X3500T10252650350022012-10251 76,70 €
22054-1025X4000T10252650400022012-10251 87,65 €
22054-1025X5000T10252650500022012-10251 109,56 €
22054-1032X0500T1032345050022012-10321 14,41 €
22054-1032X1000T10323450100022012-10321 28,84 €
22054-1032X1500T10323450150022012-10321 43,25 €
22054-1032X2000T10323450200022012-10321 57,67 €
22054-1032X2500T10323450250022012-10321 72,09 €
22054-1032X3000T10323450300022012-10321 86,52 €
22054-1032X3500T10323450350022012-10321 100,93 €
22054-1032X4000T10323450400022012-10321 115,35 €
22054-1032X5000T10323450500022012-10321 144,17 €
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
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Anwendungsbeispiel
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66