Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.Hinweis:Endlose gefertigte Zahnriemen mit trapezförmigem Profil und verstärktem Stahlzugstrang (gegenüber T-Reihe) mit metrischer Teilung. Optimiertes Zahnprofil für gleichmäßigere Kraftverteilung und geringere Zahndeformation unter Last. Reduzierter Polygoneffekt für ruhigeren Riemenlauf. Die Zahnriemen sind für Antriebe geeignet, bei denen es auf Präzision ankommt wo Sauberkeit eine Rolle spielt und bei chemischen Einflüssen. Temperaturbereich:von -30°C bis +90°CMerkmale:- wartungsfrei
- hohe Leistungsübertragung
- geringe Riemendehnung
- positioniergenau und winkeltreu
- sehr gute chemische Beständigkeit besonders gegenüber Ölen, Fetten und Treibstoffen
- höchste Abriebfestigkeit
- übertragbare Leistung bis zu 70 kW
- zulässige Drehzahl bis zu 10.000 U/min
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22057_10 Zahnriemen Profil AT10 114 kB
 22052 22057 Technischer Hinweis für Zahnriemen 238 kB
 22052 22054 22057 22059 Technischer Hinweis für Zahnrieme 210 kB

Zeichnungen

Zahnriemen Profil AT10

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Riemenbreite 16
Bestellnummer
Riemenbreite 25
Bestellnummer
Riemenbreite 32
Zähnezahl

WirklängeFilter
22057-1016X050022057-1025X050022057-1032X050050500
22057-1016X056022057-1025X056022057-1032X056056560
22057-1016X061022057-1025X061022057-1032X061061610
22057-1016X066022057-1025X066022057-1032X066066660
22057-1016X070022057-1025X070022057-1032X070070700
22057-1016X073022057-1025X073022057-1032X073073730
22057-1016X078022057-1025X078022057-1032X078078780
22057-1016X080022057-1025X080022057-1032X080080800
22057-1016X084022057-1025X084022057-1032X084084840
22057-1016X089022057-1025X089022057-1032X089089890
22057-1016X092022057-1025X092022057-1032X092092920
22057-1016X096022057-1025X096022057-1032X096096960
22057-1016X098022057-1025X098022057-1032X098098980
22057-1016X101022057-1025X101022057-1032X10101011010
22057-1016X105022057-1025X105022057-1032X10501051050
22057-1016X108022057-1025X108022057-1032X10801081080
22057-1016X115022057-1025X115022057-1032X11501151150
22057-1016X121022057-1025X121022057-1032X12101211210
22057-1016X125022057-1025X125022057-1032X12501251250
22057-1016X132022057-1025X132022057-1032X13201321320
22057-1016X140022057-1025X140022057-1032X14001401400
22057-1016X150022057-1025X150022057-1032X15001501500
22057-1016X160022057-1025X160022057-1032X16001601600
22057-1016X170022057-1025X170022057-1032X17001701700
22057-1016X180022057-1025X180022057-1032X18001801800

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Anwendungsbeispiel
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66