norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.Hinweis:Endlose gefertigte Zahnriemen mit trapezförmigem Profil und verstärktem Stahlzugstrang (gegenüber T-Reihe) mit metrischer Teilung. Optimiertes Zahnprofil für gleichmäßigere Kraftverteilung und geringere Zahndeformation unter Last. Reduzierter Polygoneffekt für ruhigeren Riemenlauf. Die Zahnriemen sind für Antriebe geeignet, bei denen es auf Präzision ankommt wo Sauberkeit eine Rolle spielt und bei chemischen Einflüssen. Temperaturbereich:von -30°C bis +90°CMerkmale:- wartungsfrei
- hohe Leistungsübertragung
- geringe Riemendehnung
- positioniergenau und winkeltreu
- sehr gute chemische Beständigkeit besonders gegenüber Ölen, Fetten und Treibstoffen
- höchste Abriebfestigkeit
- übertragbare Leistung bis zu 70 kW
- zulässige Drehzahl bis zu 10.000 U/min
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22057_5 Zahnriemen Profil AT5 124 kB
 22052 22057 Technischer Hinweis für Zahnriemen 238 kB
 22052 22054 22057 22059 Technischer Hinweis für Zahnrieme 210 kB

Zeichnungen

Zahnriemen Profil AT5

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Riemenbreite 10
Bestellnummer
Riemenbreite 16
Bestellnummer
Riemenbreite 25
Zähnezahl

WirklängeFilter
22057-0510X022522057-0516X022522057-0525X022545225
22057-0510X025522057-0516X025522057-0525X025551255
22057-0510X028022057-0516X028022057-0525X028056280
22057-0510X030022057-0516X030022057-0525X030060300
22057-0510X034022057-0516X034022057-0525X034068340
22057-0510X037522057-0516X037522057-0525X037575375
22057-0510X039022057-0516X039022057-0525X039078390
22057-0510X042022057-0516X042022057-0525X042084420
22057-0510X045522057-0516X045522057-0525X045591455
22057-0510X050022057-0516X050022057-0525X0500100500
22057-0510X054522057-0516X054522057-0525X0545109545
22057-0510X060022057-0516X060022057-0525X0600120600
22057-0510X061022057-0516X061022057-0525X0610122610
22057-0510X066022057-0516X066022057-0525X0660132660
22057-0510X072022057-0516X072022057-0525X0720144720
22057-0510X075022057-0516X075022057-0525X0750150750
22057-0510X078022057-0516X078022057-0525X0780156780
22057-0510X082522057-0516X082522057-0525X0825165825
22057-0510X097522057-0516X097522057-0525X0975195975
22057-0510X105022057-0516X105022057-0525X10502101050
22057-0510X112522057-0516X112522057-0525X11252251125
22057-0510X150022057-0516X150022057-0525X15003001500

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Anwendungsbeispiel
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66