norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.Hinweis:Endlose gefertigte Zahnriemen mit trapezförmigem Profil nach DIN 7721 T1 mit metrischer Teilung. Ideal für Antriebe mit hoher Riemenflexibilität. Ermöglicht kleinste Scheibendurchmesser. Die Zahnriemen sind für Antriebe geeignet, bei denen es auf Präzision ankommt wo Sauberkeit eine Rolle spielt und bei chemischen Einflüssen. Temperaturbereich:von -30°C bis +90°CMerkmale:- wartungsfrei
- hohe Leistungsübertragung
- geringe Riemendehnung
- positioniergenau und winkeltreu
- sehr gute chemische Beständigkeit besonders gegenüber Ölen, Fetten und Treibstoffen
- höchste Abriebfestigkeit
- übertragbare Leistung bis zu 30 kW
- zulässige Drehzahl bis zu 10.000 U/min
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22052_10 Zahnriemen Profil T10 102 kB
 22052 22057 Technischer Hinweis für Zahnriemen 238 kB
 22052 22054 22057 22059 Technischer Hinweis für Zahnrieme 210 kB

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Riemenbreite 16
Bestellnummer
Riemenbreite 25
Bestellnummer
Riemenbreite 32
Zähnezahl

WirklängeFilter
22052-1016X026022052-1025X026022052-1032X026026260
22052-1016X037022052-1025X037022052-1032X037037370
22052-1016X040022052-1025X040022052-1032X040040400
22052-1016X041022052-1025X041022052-1032X041041410
22052-1016X044022052-1025X044022052-1032X044044440
22052-1016X045022052-1025X045022052-1032X045045450
22052-1016X050022052-1025X050022052-1032X050050500
22052-1016X053022052-1025X053022052-1032X053053530
22052-1016X056022052-1025X056022052-1032X056056560
22052-1016X061022052-1025X061022052-1032X061061610
22052-1016X063022052-1025X063022052-1032X063063630
22052-1016X066022052-1025X066022052-1032X066066660
22052-1016X069022052-1025X069022052-1032X069069690
22052-1016X070022052-1025X070022052-1032X070070700
22052-1016X072022052-1025X072022052-1032X072072720
22052-1016X075022052-1025X075022052-1032X075075750
22052-1016X078022052-1025X078022052-1032X078078780
22052-1016X081022052-1025X081022052-1032X081081810
22052-1016X084022052-1025X084022052-1032X084084840
22052-1016X088022052-1025X088022052-1032X088088880
22052-1016X089022052-1025X089022052-1032X089089890
22052-1016X090022052-1025X090022052-1032X090090900
22052-1016X092022052-1025X092022052-1032X092092920
22052-1016X096022052-1025X096022052-1032X096096960
22052-1016X097022052-1025X097022052-1032X097097970
22052-1016X098022052-1025X098022052-1032X098098980
22052-1016X101022052-1025X101022052-1032X10101011010
22052-1016X108022052-1025X108022052-1032X10801081080
22052-1016X111022052-1025X111022052-1032X11101111110
22052-1016X114022052-1025X114022052-1032X11401141140
22052-1016X115022052-1025X115022052-1032X11501151150
22052-1016X121022052-1025X121022052-1032X12101211210
22052-1016X124022052-1025X124022052-1032X12401241240
22052-1016X125022052-1025X125022052-1032X12501251250
22052-1016X130022052-1025X130022052-1032X13001301300
22052-1016X132022052-1025X132022052-1032X13201321320
22052-1016X135022052-1025X135022052-1032X13501351350
22052-1016X139022052-1025X139022052-1032X13901391390
22052-1016X140022052-1025X140022052-1032X14001401400
22052-1016X142022052-1025X142022052-1032X14201421420
22052-1016X144022052-1025X144022052-1032X14401441440
22052-1016X145022052-1025X145022052-1032X14501451450
22052-1016X146022052-1025X146022052-1032X14601461460
22052-1016X150022052-1025X150022052-1032X15001501500
22052-1016X156022052-1025X156022052-1032X15601561560
22052-1016X161022052-1025X161022052-1032X16101611610
22052-1016X175022052-1025X175022052-1032X17501751750
22052-1016X178022052-1025X178022052-1032X17801781780
22052-1016X188022052-1025X188022052-1032X18801881880
22052-1016X196022052-1025X196022052-1032X19601961960
22052-1016X225022052-1025X225022052-1032X22502252250

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Anwendungsbeispiel
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66