norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.Hinweis:Endlose gefertigte Zahnriemen mit trapezförmigem Profil nach DIN 7721 T1 mit metrischer Teilung. Ideal für Antriebe mit hoher Riemenflexibilität. Ermöglicht kleinste Scheibendurchmesser. Die Zahnriemen sind für Antriebe geeignet, bei denen es auf Präzision ankommt wo Sauberkeit eine Rolle spielt und bei chemischen Einflüssen. Temperaturbereich:von -30°C bis +90°CMerkmale:- wartungsfrei
- hohe Leistungsübertragung
- geringe Riemendehnung
- positioniergenau und winkeltreu
- sehr gute chemische Beständigkeit besonders gegenüber Ölen, Fetten und Treibstoffen
- höchste Abriebfestigkeit
- übertragbare Leistung bis zu 30 kW
- zulässige Drehzahl bis zu 10.000 U/min
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22052_5 Zahnriemen Profil T5 124 kB
 22052 22057 Technischer Hinweis für Zahnriemen 378 kB
 22052 22054 22057 22059 Technischer Hinweis für Zahnrieme 210 kB

Zeichnungen

Zahnriemen Profil T5

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Riemenbreite 10
Bestellnummer
Riemenbreite 16
Bestellnummer
Riemenbreite 25
Zähnezahl

WirklängeFilter
22052-0510X016522052-0516X016522052-0525X016533165
22052-0510X018522052-0516X018522052-0525X018537185
22052-0510X020022052-0516X020022052-0525X020040200
22052-0510X021522052-0516X021522052-0525X021543215
22052-0510X022022052-0516X022022052-0525X022044220
22052-0510X022522052-0516X022522052-0525X022545225
22052-0510X024522052-0516X024522052-0525X024549245
22052-0510X025022052-0516X025022052-0525X025050250
22052-0510X025522052-0516X025522052-0525X025551255
22052-0510X026022052-0516X026022052-0525X026052260
22052-0510X027022052-0516X027022052-0525X027054270
22052-0510X027522052-0516X027522052-0525X027555275
22052-0510X028022052-0516X028022052-0525X028056280
22052-0510X029522052-0516X029522052-0525X029559295
22052-0510X030022052-0516X030022052-0525X030060300
22052-0510X030522052-0516X030522052-0525X030561305
22052-0510X032522052-0516X032522052-0525X032565325
22052-0510X033022052-0516X033022052-0525X033066330
22052-0510X034022052-0516X034022052-0525X034068340
22052-0510X035022052-0516X035022052-0525X035070350
22052-0510X035522052-0516X035522052-0525X035571355
22052-0510X036522052-0516X036522052-0525X036573365
22052-0510X037522052-0516X037522052-0525X037575375
22052-0510X039022052-0516X039022052-0525X039078390
22052-0510X040022052-0516X040022052-0525X040080400
22052-0510X041022052-0516X041022052-0525X041082410
22052-0510X042022052-0516X042022052-0525X042084420
22052-0510X042522052-0516X042522052-0525X042585425
22052-0510X045022052-0516X045022052-0525X045090450
22052-0510X045522052-0516X045522052-0525X045591455
22052-0510X047522052-0516X047522052-0525X047595475
22052-0510X048022052-0516X048022052-0525X048096480
22052-0510X050022052-0516X050022052-0525X0500100500
22052-0510X051022052-0516X051022052-0525X0510102510
22052-0510X052522052-0516X052522052-0525X0525105525
22052-0510X054522052-0516X054522052-0525X0545109545
22052-0510X055022052-0516X055022052-0525X0550110550
22052-0510X056022052-0516X056022052-0525X0560112560
22052-0510X057522052-0516X057522052-0525X0575115575
22052-0510X060022052-0516X060022052-0525X0600120600
22052-0510X061022052-0516X061022052-0525X0610122610
22052-0510X062022052-0516X062022052-0525X0620124620
22052-0510X063022052-0516X063022052-0525X0630126630
22052-0510X064022052-0516X064022052-0525X0640128640
22052-0510X065022052-0516X065022052-0525X0650130650
22052-0510X066022052-0516X066022052-0525X0660132660
22052-0510X069022052-0516X069022052-0525X0690138690
22052-0510X070022052-0516X070022052-0525X0700140700
22052-0510X072022052-0516X072022052-0525X0720144720
22052-0510X075022052-0516X075022052-0525X0750150750
22052-0510X078022052-0516X078022052-0525X0780156780
22052-0510X081522052-0516X081522052-0525X0815163815
22052-0510X084022052-0516X084022052-0525X0840168840
22052-0510X085022052-0516X085022052-0525X0850170850
22052-0510X090022052-0516X090022052-0525X0900180900
22052-0510X099022052-0516X099022052-0525X0990198990
22052-0510X100022052-0516X100022052-0525X10002001000
22052-0510X107522052-0516X107522052-0525X10752151075
22052-0510X110022052-0516X110022052-0525X11002201100
22052-0510X121522052-0516X121522052-0525X12152431215
22052-0510X138022052-0516X138022052-0525X13802761380
22052-0510X144022052-0516X144022052-0525X14402881440

Weitere Artikel dieser Kategorie

Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Anwendungsbeispiel
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66