Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Riemenrücken und Riemenzähne CR.
Zugstränge Glascord.
Zahnabdeckgewebe Polyamid.
Hinweis:Endlose gefertigte Zahnriemen mit kreisbogenförmigem Profil nach ISO 13050 mit metrischer Teilung. Durch die halbrunde Form der Zahnkontur ergibt sich eine besonders hohe Sicherheit gegenüber Zahnübersprung, verbunden mit einem sehr runden Zahneingriff.
Durch den runden Zahneingriff werden Laufgeräusche deutlich reduziert.
Die Zahnriemen sind robust, wirtschaftlich und vielseitig einsetzbar.
Temperaturbereich:von -20°C bis +100°CMerkmale:- Riemengeschwindigkeit vmax zul. 50 m/s
- übertragbare Leistung bis zu 8,42 kW
- zulässige Drehzahl bis zu 14000 U/min
- wartuns- und geräuscharm
- sehr gute chemische Beständigkeit besonders gegenüber Ölen, Fetten und Treibstoffen
- positioniergenau und winkeltreu
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22062 ZahnriemenProfil HTD 5M 168 kB
 Technischer Hinweis Zahnriemen 773 kB

Zeichnungen

ZahnriemenProfil HTD 5M

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerRiemenbreiteZähnezahl

WirklängeCADZub.PreisBestellen
22062-0515X02751555275 6,30 €
22062-0515X03001560300 6,71 €
22062-0515X03301566330 6,78 €
22062-0515X03501570350 6,83 €
22062-0515X03751575375 7,06 €
22062-0515X03851577385 7,33 €
22062-0515X04001580400 7,33 €
22062-0515X04251585425 7,47 €
22062-0515X04501590450 7,66 €
22062-0515X04601592460 7,74 €
22062-0515X04751595475 7,87 €
22062-0515X050015100500 7,93 €
22062-0515X053515107535 8,35 €
22062-0515X055015110550 8,47 €
22062-0515X056515113565 8,57 €
22062-0515X060015120600 8,70 €
22062-0515X061515123615 8,70 €
22062-0515X062015124620 8,75 €
22062-0515X063015126630 8,83 €
22062-0515X063515127635 8,83 €
22062-0515X066515133665 9,02 €
22062-0515X070015140700 9,44 €
22062-0515X071015142710 9,66 €
22062-0515X074015148740 9,79 €
22062-0515X075515151755 9,93 €
22062-0515X080015160800 10,06 €
22062-0515X083515167835 10,26 €
22062-0515X084015168840 10,38 €
22062-0515X086015172860 10,66 €
22062-0515X089015178890 10,89 €
22062-0515X090015180900 11,02 €
22062-0515X092515185925 11,30 €
22062-0515X095015190950 11,43 €
22062-0515X1000152001000 11,48 €
22062-0515X1050152101050 12,12 €
22062-0515X1125152251125 12,57 €
22062-0515X1200152401200 12,93 €
22062-0515X1270152541270 13,40 €
22062-0515X1420152841420 15,04 €
22062-0515X1500153001500 16,63 €
22062-0515X1595153191595 20,06 €
22062-0515X1690153381690 21,28 €
22062-0515X1800153601800 23,10 €
22062-0515X2000154002000 25,03 €
22062-0525X02752555275 9,98 €
22062-0525X03002560300 10,49 €
22062-0525X03302566330 10,89 €
22062-0525X03502570350 11,30 €
22062-0525X03752575375 11,63 €
22062-0525X03852577385 11,84 €
22062-0525X04002580400 11,84 €
22062-0525X04252585425 12,31 €
22062-0525X04502590450 12,57 €
22062-0525X04602592460 12,73 €
22062-0525X04752595475 12,85 €
22062-0525X050025100500 13,26 €
22062-0525X053525107535 13,61 €
22062-0525X055025110550 13,82 €
22062-0525X056525113565 14,04 €
22062-0525X060025120600 14,36 €
22062-0525X061525123615 14,44 €
22062-0525X062025124620 14,58 €
22062-0525X063025126630 14,63 €
22062-0525X063525127635 14,71 €
22062-0525X066525133665 15,04 €
22062-0525X070025140700 15,32 €
22062-0525X071025142710 15,58 €
22062-0525X074025148740 15,95 €
22062-0525X075525151755 16,49 €
22062-0525X080025160800 16,82 €
22062-0525X083525167835 17,04 €
22062-0525X084025168840 17,37 €
22062-0525X086025172860 17,65 €
22062-0525X089025178890 17,91 €
22062-0525X090025180900 18,26 €
22062-0525X092525185925 18,54 €
22062-0525X095025190950 18,81 €
22062-0525X1000252001000 19,01 €
22062-0525X1050252101050 19,64 €
22062-0525X1125252251125 20,87 €
22062-0525X1200252401200 21,55 €
22062-0525X1270252541270 22,01 €
22062-0525X1420252841420 24,76 €
22062-0525X1500253001500 27,46 €
22062-0525X1595253191595 30,23 €
22062-0525X1690253381690 31,88 €
22062-0525X1800253601800 38,32 €
22062-0525X2000254002000 41,58 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem Normelemente GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 71 45/206-66