norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Zahnriemenscheiben ohne Bordscheiben Aluminium.
Ausführung:Stahl phosphatiert.
Aluminium blank.
Hinweis:Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnscheiben besitzen entweder eine Zentrierbohrung oder sind vorgebohrt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22004 Zahnriemenscheiben Profil HTD 5M 194 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Zahnriemenscheiben Profil HTD 5M

Zahnriemenscheiben Profil HTD 5M, für Riemenbreite 15 mm

mehr Info

Zeichnungen

Zahnriemenscheiben Profil HTD 5M, für Riemenbreite 15 mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Zähnezahl

DD1
max.
D2
max.
D3D4
max.
BLCADZub.PreisBestellen
22004-051512AStahl1219,113617,962320,526 4,34 €
22004-051514AStahl1422,2814621,142520,526 5,07 €
22004-051515AStahl1523,8716622,732820,526 5,22 €
22004-051516AStahl1625,4716,5624,322820,526 5,43 €
22004-051518AStahl1828,6520627,513220,526 5,79 €
22004-051520AStahl2031,8323630,693620,526 6,20 €
22004-051521AStahl2133,4224632,283820,526 6,41 €
22004-051522AStahl2235,0125,5633,873920,526 6,51 €
22004-051524AStahl2438,1927637,064220,528 7,44 €
22004-051526AStahl2641,3830640,244620,528 7,86 €
22004-051528AStahl2844,5630,5643,425020,528 7,96 €
22004-051530AStahl3047,7535846,615120,528 9,10 €
22004-051532AStahl3250,9338849,795520,528 10,05 €
22004-051536AStahl3657,338856,166220,528 10,86 €
22004-051540AStahl4063,6638862,527120,528 12,41 €
22004-051544GAluminium4470,0338868,89-20,530 15,20 €
22004-051548GAluminium4876,3945875,25-20,530 16,94 €
22004-051560GAluminium6095,4950894,35-20,530 20,99 €
22004-051572CAluminium72114,59508113,45-20,530 25,13 €

Zahnriemenscheiben Profil HTD 5M, für Riemenbreite 25 mm

mehr Info

Zeichnungen

Zahnriemenscheiben Profil HTD 5M, für Riemenbreite 25 mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Zähnezahl

DD1
max.
D2
max.
D3D4
max.
BLCADZub.PreisBestellen
22004-052512AStahl1219,113617,96233036 5,79 €
22004-052514AStahl1422,2814621,14253036 6,51 €
22004-052515AStahl1523,8716622,73283036 6,71 €
22004-052516AStahl1625,4716,5624,32283036 6,78 €
22004-052518AStahl1828,6520627,51323036 7,24 €
22004-052520AStahl2031,8323630,69363036 7,44 €
22004-052521AStahl2133,4224632,28383038 8,33 €
22004-052522AStahl2235,0125,5633,87393038 8,47 €
22004-052524AStahl2438,1927637,06423038 9,31 €
22004-052526AStahl2641,3830640,24463038 10,20 €
22004-052528AStahl2844,5630,5643,42503038 10,81 €
22004-052530AStahl3047,7535846,61513038 11,37 €
22004-052532AStahl3250,9338849,79553038 12,84 €
22004-052536AStahl3657,338856,16623038 13,96 €
22004-052540AStahl4063,6638862,52713038 16,03 €
22004-052544GAluminium4470,0338868,89-3040 19,54 €
22004-052548GAluminium4876,3945875,25-3040 21,09 €
22004-052560GAluminium6095,4950894,35-3040 27,14 €
22004-052572CAluminium72114,59508113,45-3040 33,34 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Anwendungsbeispiel
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66