|
|
22004_15mmZahnriemenscheiben Profil HTD 5M, für Riemenbreite 15 mm |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:phosphatiert.Hinweis:Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnscheiben besitzen entweder eine Zentrierbohrung oder sind vorgebohrt. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Zähnezahl | D | D1 max. | D2 max. | D3 | D4 max. | B | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
22004-051512 | A | Stahl | 12 | 19,1 | 13 | 6 | 17,96 | 23 | 20,5 | 26 |  | | 4,46 € | | 22004-051514 | A | Stahl | 14 | 22,28 | 14 | 6 | 21,14 | 25 | 20,5 | 26 |  | | 5,21 € | | 22004-051515 | A | Stahl | 15 | 23,87 | 16 | 6 | 22,73 | 28 | 20,5 | 26 |  | | 5,37 € | | 22004-051516 | A | Stahl | 16 | 25,47 | 16,5 | 6 | 24,32 | 28 | 20,5 | 26 |  | | 5,58 € | | 22004-051518 | A | Stahl | 18 | 28,65 | 20 | 6 | 27,51 | 32 | 20,5 | 26 |  | | 5,95 € | | 22004-051520 | A | Stahl | 20 | 31,83 | 23 | 6 | 30,69 | 36 | 20,5 | 26 |  | | 6,37 € | | 22004-051521 | A | Stahl | 21 | 33,42 | 24 | 6 | 32,28 | 38 | 20,5 | 26 |  | | 6,59 € | | 22004-051522 | A | Stahl | 22 | 35,01 | 25,5 | 6 | 33,87 | 39 | 20,5 | 26 |  | | 6,69 € | | 22004-051524 | A | Stahl | 24 | 38,19 | 27 | 6 | 37,06 | 42 | 20,5 | 28 |  | | 7,65 € | | 22004-051526 | A | Stahl | 26 | 41,38 | 30 | 6 | 40,24 | 46 | 20,5 | 28 |  | | 8,08 € | | 22004-051528 | A | Stahl | 28 | 44,56 | 30,5 | 6 | 43,42 | 50 | 20,5 | 28 |  | | 8,18 € | | 22004-051530 | A | Stahl | 30 | 47,75 | 35 | 8 | 46,61 | 51 | 20,5 | 28 |  | | 9,35 € | | 22004-051532 | A | Stahl | 32 | 50,93 | 38 | 8 | 49,79 | 55 | 20,5 | 28 |  | | 10,33 € | | 22004-051536 | A | Stahl | 36 | 57,3 | 38 | 8 | 56,16 | 62 | 20,5 | 28 |  | | 11,16 € | | 22004-051540 | A | Stahl | 40 | 63,66 | 38 | 8 | 62,52 | 71 | 20,5 | 28 |  | | 12,76 € | | 22004-051544 | G | Aluminium | 44 | 70,03 | 38 | 8 | 68,89 | - | 20,5 | 30 |  | | 15,63 € | | 22004-051548 | G | Aluminium | 48 | 76,39 | 45 | 8 | 75,25 | - | 20,5 | 30 |  | | 17,41 € | | 22004-051560 | G | Aluminium | 60 | 95,49 | 50 | 8 | 94,35 | - | 20,5 | 30 |  | | 21,58 € | | 22004-051572 | G | Aluminium | 72 | 114,59 | 50 | 8 | 113,45 | - | 20,5 | 30 |  | | 25,83 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|