|
|
22005_50mmZahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Montage mit Taper... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Grauguss.Ausführung:phosphatiert.Hinweis:Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Konische Bohrung für Taper Spannbuchsen. Die Taperspannbuchsen müssen separat bestellt werden und sind für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich. Scheiben mit Taper Bohrung sind statisch gewuchtet nach ISO 1940 Gütestufe G16.Zubehör:Taper Spannbuchsen 23200. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Ausführung 2 | Zähnezahl | D | D1 max. | D3 | D4 max. | D5 | B | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
22005-0850028 | B | Grauguss | für Taper Spannbuchse 1108 | 28 | 71,3 | - | 69,93 | 77 | 52 | 60 | 22 |  |  | 17,89 € | | 22005-0850030 | D | Grauguss | für Taper Spannbuchse 1615 | 30 | 76,39 | - | 75,02 | 84 | 58 | 60 | 38 |  |  | 18,75 € | | 22005-0850032 | D | Grauguss | für Taper Spannbuchse 1615 | 32 | 81,49 | - | 80,12 | 88 | 60 | 60 | 38 |  |  | 20,43 € | | 22005-0850034 | D | Grauguss | für Taper Spannbuchse 1615 | 34 | 86,58 | - | 85,21 | 94 | 66 | 60 | 38 |  |  | 21,64 € | | 22005-0850036 | D | Grauguss | für Taper Spannbuchse 1615 | 36 | 91,67 | - | 90,3 | 98 | 68 | 60 | 38 |  |  | 23,43 € | | 22005-0850038 | D | Grauguss | für Taper Spannbuchse 1615 | 38 | 96,77 | - | 95,39 | 104 | 75 | 60 | 38 |  |  | 24,70 € | | 22005-0850040 | B | Grauguss | für Taper Spannbuchse 2012 | 40 | 101,86 | - | 100,49 | 108 | 80 | 60 | 32 |  |  | 26,49 € | | 22005-0850044 | B | Grauguss | für Taper Spannbuchse 2012 | 44 | 112,05 | - | 110,67 | 121 | 90 | 60 | 32 |  |  | 31,25 € | | 22005-0850048 | B | Grauguss | für Taper Spannbuchse 2012 | 48 | 122,23 | - | 120,86 | 129 | 100 | 60 | 32 |  |  | 32,17 € | | 22005-0850056 | B | Grauguss | für Taper Spannbuchse 2517 | 56 | 142,6 | - | 141,23 | 150 | 120 | 60 | 45 |  |  | 41,45 € | | 22005-0850064 | E | Grauguss | für Taper Spannbuchse 2517 | 64 | 162,97 | 120 | 161,6 | 168 | 138 | 60 | 45 |  |  | 50,52 € | | 22005-0850072 | E | Grauguss | für Taper Spannbuchse 2517 | 72 | 183,35 | 125 | 181,97 | 192 | 158 | 60 | 45 |  |  | 59,60 € | | 22005-0850080 | G | Grauguss | für Taper Spannbuchse 3020 | 80 | 203,74 | 170 | 202,35 | - | 178 | 60 | 51 |  |  | 73,90 € | | 22005-0850090 | G | Grauguss | für Taper Spannbuchse 3020 | 90 | 229,18 | 170 | 227,81 | - | 204 | 60 | 51 |  |  | 80,58 € | | 22005-0850112 | N | Grauguss | für Taper Spannbuchse 3020 | 112 | 285,21 | 170 | 283,83 | - | 260 | 60 | 51 |  |  | 103,53 € | | 22005-0850144 | N | Grauguss | für Taper Spannbuchse 3020 | 144 | 366,69 | 170 | 365,32 | - | 341 | 60 | 51 |  |  | 127,34 € | | 22005-0850168 | N | Grauguss | für Taper Spannbuchse 3020 | 168 | 427,8 | 198 | 426,42 | - | 402 | 60 | 51 |  |  | 171,35 € | | 22005-0850192 | N | Grauguss | für Taper Spannbuchse 3020 | 192 | 488,92 | 198 | 487,54 | - | 462 | 60 | 51 |  |  | 238,53 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|