norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Grauguss.Ausführung:phosphatiert.Hinweis:Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnscheiben besitzen entweder eine Zentrierbohrung oder sind vorgebohrt.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 22004 Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M 266 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M
Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M

Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Riemenbreite 20 mm

mehr Info

Zeichnungen

Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Riemenbreite 20 mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Zähnezahl

DD1
max.
D2
max.
D3D4
max.
D5BLCADZub.PreisBestellen
22004-0820018AStahl1845,84321244,4651-2838 8,69 €
22004-0820020AStahl2050,93361249,5657-2838 9,55 €
22004-0820022AStahl2256,02431254,6562-2838 9,93 €
22004-0820024AStahl2461,12491259,7467-2838 11,17 €
22004-0820026AStahl2666,21501264,8473-2838 12,18 €
22004-0820028AStahl2871,3551469,9377-2838 13,36 €
22004-0820030AStahl3076,39601475,0284-2838 14,52 €
22004-0820032AStahl3281,49641480,1288-2838 15,12 €
22004-0820034AStahl3486,58701485,2194-2838 15,88 €
22004-0820036AStahl3691,67751490,398-2838 16,99 €
22004-0820038AStahl3896,77801495,39104-2838 17,99 €
22004-0820040AStahl40101,868514100,49108-2838 19,23 €
22004-0820044AGrauguss44112,059614110,67121-2838 22,95 €
22004-0820048AGrauguss48122,2310414120,86129-2838 24,61 €
22004-0820056BGrauguss56142,68014141,231501172838 31,28 €
22004-0820060BGrauguss60152,798014151,421581272838 36,40 €
22004-0820064BGrauguss64162,978014161,61681372838 36,40 €
22004-0820072BGrauguss72183,358014181,971921582838 41,30 €
22004-0820080EGrauguss80203,729014202,35-1792838 42,48 €
22004-0820084EGrauguss84213,99014212,53-1902838 47,95 €
22004-0820090EGrauguss90229,189014227,81-2042838 47,95 €
22004-0820112EGrauguss112285,219020283,83-2602838 52,09 €
22004-0820144EGrauguss144366,699020365,32-3422838 69,90 €
22004-0820168EGrauguss168427,810020426,42-4032838 88,72 €
22004-0820192EGrauguss192488,9210020487,54-4652838 113,95 €

Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Riemenbreite 30 mm

mehr Info

Zeichnungen

Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Riemenbreite 30 mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Zähnezahl

DD1
max.
D2
max.
D3D4
max.
D5BLCADZub.PreisBestellen
22004-0830018AStahl1845,84321244,4651-3848 10,55 €
22004-0830020AStahl2050,93361249,5657-3848 11,60 €
22004-0830022AStahl2256,02431254,6562-3848 12,41 €
22004-0830024AStahl2461,12491259,7467-3848 12,97 €
22004-0830026AStahl2666,21501264,8473-3848 14,15 €
22004-0830028AStahl2871,3551469,9377-3848 14,77 €
22004-0830030AStahl3076,39601475,0284-3848 16,38 €
22004-0830032AStahl3281,49641480,1288-3848 18,08 €
22004-0830034AStahl3486,58701485,2194-3848 18,59 €
22004-0830036AStahl3691,67751490,398-3848 19,63 €
22004-0830038AStahl3896,77801495,39104-3848 20,99 €
22004-0830040AStahl40101,868514100,49108-3848 22,29 €
22004-0830044AGrauguss44112,059614110,67121-3848 23,52 €
22004-0830048AGrauguss48122,2310414120,86129-3848 26,06 €
22004-0830056BGrauguss56142,69014141,231501173848 36,23 €
22004-0830060BGrauguss60152,799014151,421581273848 43,74 €
22004-0830064BGrauguss64162,979014161,61681373848 43,74 €
22004-0830072BGrauguss72183,359514181,971921583848 48,02 €
22004-0830080EGrauguss80203,7210014202,35-1793848 52,11 €
22004-0830084EGrauguss84213,910014212,53-1903848 61,14 €
22004-0830090EGrauguss90229,1810014227,81-2043848 61,14 €
22004-0830112EGrauguss112285,2110020283,83-2603848 59,60 €
22004-0830144EGrauguss144366,6910020365,32-3423848 73,00 €
22004-0830168EGrauguss168427,810020426,42-4033848 100,09 €
22004-0830192EGrauguss192488,9210020487,54-4653848 122,22 €

Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Riemenbreite 50 mm

mehr Info

Zeichnungen

Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Riemenbreite 50 mm
Zahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Riemenbreite 50 mm

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
Zähnezahl

DD1
max.
D2
max.
D3D4
max.
D5BLCADZub.PreisBestellen
22004-0850018AStahl1845,84321244,4651-6070 12,10 €
22004-0850020AStahl2050,93361249,5657-6070 12,47 €
22004-0850022AStahl2256,02431254,6562-6070 12,61 €
22004-0850024AStahl2461,12491259,7467-6070 13,32 €
22004-0850026AStahl2666,21501264,8473-6070 14,79 €
22004-0850028AStahl2871,3551469,9377-6070 16,79 €
22004-0850030AStahl3076,39601475,0284-6070 17,06 €
22004-0850032AStahl3281,49641480,1288-6070 18,87 €
22004-0850034AStahl3486,58701485,2194-6070 20,10 €
22004-0850036AStahl3691,67751490,398-6070 21,12 €
22004-0850038AStahl3896,77801495,39104-6070 23,04 €
22004-0850040AStahl40101,868514100,49108-6070 24,34 €
22004-0850044AGrauguss44112,059614110,67121-6070 28,24 €
22004-0850048AGrauguss48122,2310414120,86129-6070 31,37 €
22004-0850056HGrauguss56142,69014141,231501176060 37,64 €
22004-0850060HGrauguss60152,7910014151,421581276060 46,94 €
22004-0850064HGrauguss64162,9710014161,61681376060 46,94 €
22004-0850072HGrauguss72183,3510014181,971921586060 57,49 €
22004-0850080IGrauguss80203,7211014202,35-1796060 56,04 €
22004-0850084JGrauguss84213,911014212,53-1906060 63,90 €
22004-0850090JGrauguss90229,1811014227,81-2046060 63,90 €
22004-0850112JGrauguss112285,2111020283,83-2606060 79,82 €
22004-0850144JGrauguss144366,6911020365,32-3426060 102,78 €
22004-0850168JGrauguss168427,812020426,42-4036060 133,18 €
22004-0850192JGrauguss192488,9213020487,54-4656060 167,51 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Anwendungsbeispiel
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66