|
|
22004_20mmZahnriemenscheiben Profil HTD 8M, für Riemenbreite 20 mm |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Grauguss.Ausführung:phosphatiert.Hinweis:Standard HTD-Profil mit metrischer Teilung (halbrunder Verzahnung). Mindestens eine Zahnriemenscheibe muss Bordscheiben aufweisen. Die Zahnscheiben besitzen entweder eine Zentrierbohrung oder sind vorgebohrt. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Zähnezahl | D | D1 max. | D2 max. | D3 | D4 max. | D5 | B | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
22004-0820018 | A | Stahl | 18 | 45,84 | 32 | 12 | 44,46 | 51 | - | 28 | 38 |  | | 8,93 € | | 22004-0820020 | A | Stahl | 20 | 50,93 | 36 | 12 | 49,56 | 57 | - | 28 | 38 |  | | 9,82 € | | 22004-0820022 | A | Stahl | 22 | 56,02 | 43 | 12 | 54,65 | 62 | - | 28 | 38 |  | | 10,21 € | | 22004-0820024 | A | Stahl | 24 | 61,12 | 49 | 12 | 59,74 | 67 | - | 28 | 38 |  | | 11,48 € | | 22004-0820026 | A | Stahl | 26 | 66,21 | 50 | 12 | 64,84 | 73 | - | 28 | 38 |  | | 12,52 € | | 22004-0820028 | A | Stahl | 28 | 71,3 | 55 | 14 | 69,93 | 77 | - | 28 | 38 |  | | 13,73 € | | 22004-0820030 | A | Stahl | 30 | 76,39 | 60 | 14 | 75,02 | 84 | - | 28 | 38 |  | | 14,93 € | | 22004-0820032 | A | Stahl | 32 | 81,49 | 64 | 14 | 80,12 | 88 | - | 28 | 38 |  | | 15,54 € | | 22004-0820034 | A | Stahl | 34 | 86,58 | 70 | 14 | 85,21 | 94 | - | 28 | 38 |  | | 16,32 € | | 22004-0820036 | A | Stahl | 36 | 91,67 | 75 | 14 | 90,3 | 98 | - | 28 | 38 |  | | 17,47 € | | 22004-0820038 | A | Stahl | 38 | 96,77 | 80 | 14 | 95,39 | 104 | - | 28 | 38 |  | | 18,49 € | | 22004-0820040 | A | Stahl | 40 | 101,86 | 85 | 14 | 100,49 | 108 | - | 28 | 38 |  | | 19,77 € | | 22004-0820044 | A | Grauguss | 44 | 112,05 | 96 | 14 | 110,67 | 121 | - | 28 | 38 |  | | 23,59 € | | 22004-0820048 | A | Grauguss | 48 | 122,23 | 104 | 14 | 120,86 | 129 | - | 28 | 38 |  | | 25,30 € | | 22004-0820056 | B | Grauguss | 56 | 142,6 | 80 | 14 | 141,23 | 150 | 117 | 28 | 38 |  | | 32,16 € | | 22004-0820060 | B | Grauguss | 60 | 152,79 | 80 | 14 | 151,42 | 158 | 127 | 28 | 38 |  | | 37,42 € | | 22004-0820064 | B | Grauguss | 64 | 162,97 | 80 | 14 | 161,6 | 168 | 137 | 28 | 38 |  | | 37,42 € | | 22004-0820072 | B | Grauguss | 72 | 183,35 | 80 | 18 | 181,97 | 192 | 158 | 28 | 38 |  | | 42,46 € | | 22004-0820080 | E | Grauguss | 80 | 203,72 | 90 | 14 | 202,35 | - | 179 | 28 | 38 |  | | 43,67 € | | 22004-0820084 | E | Grauguss | 84 | 213,9 | 90 | 14 | 212,53 | - | 190 | 28 | 38 |  | | 49,29 € | | 22004-0820090 | E | Grauguss | 90 | 229,18 | 90 | 14 | 227,81 | - | 204 | 28 | 38 |  | | 49,29 € | | 22004-0820112 | E | Grauguss | 112 | 285,21 | 90 | 20 | 283,83 | - | 260 | 28 | 38 |  | | 53,55 € | | 22004-0820144 | E | Grauguss | 144 | 366,69 | 90 | 20 | 365,32 | - | 342 | 28 | 38 |  | | 71,86 € | | 22004-0820168 | E | Grauguss | 168 | 427,8 | 100 | 20 | 426,42 | - | 403 | 28 | 38 |  | | 91,20 € | | 22004-0820192 | E | Grauguss | 192 | 488,92 | 100 | 20 | 487,54 | - | 465 | 28 | 38 |  | | 117,14 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|