|
|
27657_BWinkelbeschläge B |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4404.Ausführung:Stahl verzinkt. Edelstahl blank. DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | Form | A | A1 | A2 | B | D | D1 | L | L1 | R | T | Festigkeit N | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
27657-10410 | Stahl | B | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 4 | 3,4 | 5 | 2 | 4 | 1,5 | 180 |  | | 5,08 € | | 27657-10610 | Stahl | B | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 6 | 3,4 | 7 | 4 | 4 | 1,5 | 180 |  | | 5,08 € | | 27657-10616 | Stahl | B | 40 | 10 | 16 | 20 | 6 | 4,3 | 7 | 4 | 10 | 2 | 500 |  | | 5,74 € | | 27657-10816 | Stahl | B | 40 | 10 | 16 | 20 | 8 | 4,3 | 11 | 5 | 10 | 2 | 1200 |  | | 5,74 € | | 27657-104101 | Edelstahl | B | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 4 | 3,4 | 5 | 2 | 4 | 1,5 | 180 |  | | 10,03 € | | 27657-106101 | Edelstahl | B | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 6 | 3,4 | 7 | 4 | 4 | 1,5 | 180 |  | | 9,71 € | | 27657-106161 | Edelstahl | B | 40 | 10 | 16 | 20 | 6 | 4,3 | 7 | 4 | 10 | 2 | 500 |  | | 9,71 € | | 27657-108161 | Edelstahl | B | 40 | 10 | 16 | 20 | 8 | 4,3 | 11 | 5 | 10 | 2 | 1200 |  | | 9,71 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|