norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Automatenstahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27624-05 Gabelköpfe Stahl oder Edelstahl mit Außengewinde 236 kB

Zeichnungen

Gabelköpfe Stahl oder Edelstahl mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
AA1BD1

D2FGL1L2L3L4RCADZub.PreisBestellen
27624-05-0612Automatenstahl121266M60,512443720150,8 4,01 €
27624-05-0816Automatenstahl161688M80,516574725200,8 2,97 €
27624-05-1020Automatenstahl20201010M100,520695730250,8 4,89 €
27624-05-1224Automatenstahl24241212M120,524826835300,8 7,93 €
27624-05-1428Automatenstahl27271414M14128947840351,2 12,65 €
27624-05-1632Automatenstahl32321616M161321088945401,2 9,29 €
27624-05-2040Automatenstahl40402020M2014013410955501,5 16,46 €
27624-05-10612Edelstahl121266M60,512443720150,8 8,20 €
27624-05-10816Edelstahl161688M80,516574725200,8 8,20 €
27624-05-11020Edelstahl20201010M100,520695730250,8 17,58 €
27624-05-11224Edelstahl24241212M120,524826835300,8 21,36 €
27624-05-11428Edelstahl27271414M14128947840351,2 33,97 €
27624-05-11632Edelstahl32321616M161321088945401,2 25,77 €
27624-05-12040Edelstahl40402020M2014013410955501,5 65,30 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66