norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl galvanisch verzinkt.
Edelstahl blank.
Hinweis:Bolzen mit Einstich, passend zu Gabelköpfen DIN 71752. Die Sicherung erfolgt durch eine Sicherungsscheibe für Wellen nach DIN 6799 (alternativ KL-Sicherung oder SL-Sicherung).

Die Wellensicherung dient als Sicherungselement für den Bolzen. In Kombination mit dem passenden Gabelkopf entsteht ein voll funktionsfähiges Gabelgelenk.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27621-01 Bolzen mit Einstich für Wellensicherung passend für Gabelköpfe 199 kB

Zeichnungen

Bolzen mit Einstich für Wellensicherung passend für Gabelköpfe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
D1

D2D3AKLMZ1Z2CADZub.PreisBestellen
27621-01-004085Stahl43,268,5110,50,640,50,5 0,42 €
27621-01-005105Stahl54810,51,5130,740,50,5 0,48 €
27621-01-006125Stahl65912,51,515,50,7410,5 0,45 €
27621-01-008165Stahl861216,52200,940,51 0,71 €
27621-01-010205Stahl1081420,52251,0511 0,83 €
27621-01-012245Stahl1291724,53301,1511,5 0,93 €
27621-01-014275Stahl14101927,53331,251,251,5 1,71 €
27621-01-016325Stahl16122132,5338,51,351,51,5 0,99 €
27621-01-020405Stahl2017,52640,54461,91,52 3,61 €
27621-01-025505Stahl25183250,55571,91,52 6,20 €
27621-01-104085Edelstahl43,268,5110,50,640,50,5 0,89 €
27621-01-105105Edelstahl54810,51,5130,740,50,5 0,72 €
27621-01-106125Edelstahl65912,51,515,50,7410,5 1,00 €
27621-01-108165Edelstahl861216,52200,940,51 1,16 €
27621-01-110205Edelstahl1081420,52251,0511 1,36 €
27621-01-112245Edelstahl1291724,53301,1511,5 4,77 €
27621-01-114275Edelstahl14101927,53331,251,251,5 5,57 €
27621-01-116325Edelstahl16122132,5338,51,351,51,5 6,58 €
27621-01-120405Edelstahl2017,52640,54461,91,52 14,33 €