Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Größe (D) 5-12 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 16 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert. Lagerschale Automatenstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27628 Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde 226 kB

Zeichnungen

Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerAusführung

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαTragzahlen
dynamisch
kN
Tragzahlen
statisch
kN
CADZub.PreisBestellen
27628-05Rechtsgewinde5M5911271848611,111010913°7,58 12,81 €
27628-06Rechtsgewinde6M610133020596,7512,712101113°9,38,9 12,81 €
27628-08Rechtsgewinde8M812,5163624512915,8716121313°16,714,1 14,34 €
27628-10Rechtsgewinde10M10151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 15,99 €
27628-10125Rechtsgewinde10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 16,82 €
27628-12Rechtsgewinde12M1217,52250326,5161222,2222161913°3223,5 20,11 €
27628-12125Rechtsgewinde12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3223,5 21,17 €
27628-16Rechtsgewinde16M16222764428211528,5728222215°52,732 29,15 €
27628-1615Rechtsgewinde16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,732 30,68 €
27628-20Rechtsgewinde20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,143,8 38,67 €
27628-22Rechtsgewinde22M22x1,53037845412282038,137263215°97,252,6 43,73 €
27628-051Linksgewinde5M5911271848611,111010913°7,58 12,81 €
27628-061Linksgewinde6M610133020596,7512,712101113°9,38,9 12,81 €
27628-081Linksgewinde8M812,5163624512915,8716121313°16,714,1 14,34 €
27628-101Linksgewinde10M10151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 15,99 €
27628-101251Linksgewinde10M10x1,25151943286,51410,519,0520151713°23,419,3 16,82 €
27628-121Linksgewinde12M1217,52250326,5161222,2222161913°3223,5 20,11 €
27628-121251Linksgewinde12M12x1,2517,52250326,5161222,2222161913°3223,5 21,17 €
27628-161Linksgewinde16M16222764428211528,5728222215°52,732 29,15 €
27628-16151Linksgewinde16M16x1,5222764428211528,5728222215°52,732 30,68 €
27628-201Linksgewinde20M20x1,527,534775010251834,9233263215°78,143,8 38,67 €
27628-221Linksgewinde22M22x1,53037845412282038,137263215°97,252,6 43,73 €