Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse gesenkgeschmiedeter Stahl, vergütet.Ausführung:verzinkt. Lagerspiel 15 - 40 µm.Hinweis:Die gehärtete Kugellagerung ist langzeitgefettet und mit Deckscheiben abgedichtet. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
Bis D = 10 ist der Gelenkkopf mit einem Schmiernippel Trichterform DIN 3405/A ausgestattet.
Ab D = 12 mit einem Schmiernippel Kegelform DIN 71412/A.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27626 Gelenkköpfe mit Kugellagerung Innengewinde 225 kB

Zeichnungen

Gelenkköpfe mit Kugellagerung Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerAusführung

DD1D2D3ABB1HH1KLL1SWαTragzahlen
dynamisch
N
Tragzahlen
statisch
N
Drehzahlen-
grenze
n max. 1/min
CADZub.PreisBestellen
27626-06Rechtsgewinde6M610133020596,75912101127506501350 29,17 €
27626-08Rechtsgewinde8M812,5163624512910,51612148,5°400010001300 32,62 €
27626-10Rechtsgewinde10M10151943286,51410,512201517445014501225 37,46 €
27626-12Rechtsgewinde12M1217,52250326,5161214,52216197,5°495018001125 43,81 €
27626-16Rechtsgewinde16M1622276442821151928222262502350975 56,57 €
27626-20Rechtsgewinde20M20x1,527,534775010251824,533263079003450825 71,86 €
27626-22Rechtsgewinde22M22x1,5303884541228202637263293003980725 80,65 €
27626-061Linksgewinde6M610133020596,75912101127506501350 29,17 €
27626-081Linksgewinde8M812,5163624512910,51612148,5°400010001300 32,62 €
27626-101Linksgewinde10M10151943286,51410,512201517445014501225 37,46 €
27626-121Linksgewinde12M1217,52250326,5161214,52216197,5°495018001125 43,81 €
27626-161Linksgewinde16M1622276442821151928222262502350975 56,57 €
27626-201Linksgewinde20M20x1,527,534775010251824,533263079003450825 71,86 €
27626-221Linksgewinde22M22x1,5303884541228202637263293003980725 80,65 €