norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Normalausführung 1.7225,
Edelstahlausführung 1.4305.
Ausführung:Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert.
Edelstahlausführung blank.
Hinweis:Die Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Durch diese kann eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4° erfolgen. Dabei dient die Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung. Sie zeichnet sich durch ihren großen Verstellweg von 10 mm bis 39 mm aus.Zubehör:Kugel-Ausgleichs-Scheiben 07460
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27708 Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter 360 kB

Zeichnungen

Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Dfür
Schraube
D1

D2H
min.
H
max.
BNMαF
kN
CADZub.PreisBestellen
27708-1006Vergütungsstahl6,6M6M15x125405054240  56,77 €
27708-1406Vergütungsstahl6,6M6M20x132496364265  62,90 €
27708-1408Vergütungsstahl9M8M20x132496364265  62,90 €
27708-1410Vergütungsstahl11M10M20x132496364265  62,90 €
27708-1810Vergütungsstahl11M10M30x1,5456179752120  70,57 €
27708-1812Vergütungsstahl13,5M12M30x1,5456179752120  70,57 €
27708-1816Vergütungsstahl17,5M16M30x1,5456179752120  70,57 €
27708-2316Vergütungsstahl17,5M16M40x1,55879102962,5210  84,37 €
27708-2320Vergütungsstahl22M20M40x1,55879102962,5210  84,37 €
27708-2324Vergütungsstahl26M24M40x1,55879102962,5210  84,37 €
27708-2920Vergütungsstahl22M20M50x1,570941231162,5330  111,99 €
27708-2924Vergütungsstahl26M24M50x1,570941231162,5330  111,99 €
27708-2930Vergütungsstahl33M30M50x1,570941231162,5330  111,99 €
27708-3924Vergütungsstahl26M24M60x2801051441173495 153,41 €
27708-3930Vergütungsstahl33M30M60x2801051441173495 153,41 €
27708-10061Edelstahl6,6M6M15x125405054227,1  61,37 €
27708-14061Edelstahl6,6M6M20x132496364243,4  69,04 €
27708-14081Edelstahl9M8M20x132496364243,4  69,04 €
27708-14101Edelstahl11M10M20x132496364243,4  69,04 €
27708-18101Edelstahl11M10M30x1,545617975284  76,71 €
27708-18121Edelstahl13,5M12M30x1,545617975284  76,71 €
27708-18161Edelstahl17,5M16M30x1,545617975284  76,71 €
27708-23161Edelstahl17,5M16M40x1,55879102962,5148  101,00 €
27708-23201Edelstahl22M20M40x1,55879102962,5148  101,00 €
27708-23241Edelstahl26M24M40x1,55879102962,5148  101,00 €
27708-29201Edelstahl22M20M50x1,570941231162,5225  158,28 €
27708-29241Edelstahl26M24M50x1,570941231162,5225  158,28 €
27708-29301Edelstahl33M30M50x1,570941231162,5225  158,28 €
27708-39241Edelstahl26M24M60x2801051441173323 218,62 €
27708-39301Edelstahl33M30M60x2801051441173323 218,62 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66