norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Normalausführung 1.7225.
Edelstahlausführung 1.4305.
Ausführung:Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert.
Edelstahlausführung blank.
Hinweis:Die Höhenverstell-Elemente finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Dabei dient die Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung. Weitere Größen auf Anfrage.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27701 Höhenverstell-Elemente mit Kontermutter 188 kB

Zeichnungen

Höhenverstell-Elemente mit Kontermutter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Dfür
Schraube
D1

D2H
min.
H
max.
BNMF
kN
CADZub.PreisBestellen
27701-01004Vergütungsstahl4,5M4M15x125334354240 34,44 €
27701-01005Vergütungsstahl5,5M5M15x125334354240 32,37 €
27701-01006Vergütungsstahl6,6M6M15x125334354240 32,37 €
27701-01406Vergütungsstahl6,6M6M20x132415564265 35,16 €
27701-01408Vergütungsstahl9M8M20x132415564265 35,16 €
27701-01410Vergütungsstahl11M10M20x132415564265 35,16 €
27701-01810Vergütungsstahl11M10M30x1,5454967752120 37,96 €
27701-01812Vergütungsstahl13,5M12M30x1,5454967752120 37,96 €
27701-01816Vergütungsstahl17,5M16M30x1,5454967752120 37,96 €
27701-02316Vergütungsstahl17,5M16M40x1,5586386962,5210 44,72 €
27701-02320Vergütungsstahl22M20M40x1,5586386962,5210 46,51 €
27701-02324Vergütungsstahl26M24M40x1,5586386962,5210 46,51 €
27701-02920Vergütungsstahl22M20M50x1,570771061162,5330 90,07 €
27701-02924Vergütungsstahl26M24M50x1,570771061162,5330 90,07 €
27701-02930Vergütungsstahl33M30M50x1,570771061162,5330 86,62 €
27701-010041Edelstahl4,5M4M15x125334354227,1 50,83 €
27701-010051Edelstahl5,5M5M15x125334354227,1 50,83 €
27701-010061Edelstahl6,6M6M15x125334354227,1 50,83 €
27701-014061Edelstahl6,6M6M20x132415564243,4 58,86 €
27701-014081Edelstahl9M8M20x132415564243,4 58,86 €
27701-014101Edelstahl11M10M20x132415564243,4 58,86 €
27701-018101Edelstahl11M10M30x1,545496775284 69,06 €
27701-018121Edelstahl13,5M12M30x1,545496775284 69,06 €
27701-018161Edelstahl17,5M16M30x1,545496775284 69,06 €
27701-023161Edelstahl17,5M16M40x1,5586386962,5148 86,62 €
27701-023201Edelstahl22M20M40x1,5586386962,5148 86,62 €
27701-023241Edelstahl26M24M40x1,5586386962,5148 86,62 €
27701-029201Edelstahl22M20M50x1,570771061162,5225 157,97 €
27701-029241Edelstahl26M24M50x1,570771061162,5225 157,97 €
27701-029301Edelstahl33M30M50x1,570771061162,5225 157,97 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66