norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Normalausführung 1.7225,
Edelstahlausführung 1.4305.
Ausführung:Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert.
Edelstahlausführung blank.
Hinweis:Die Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Durch diese kann eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4° erfolgen. Dabei dient die Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung.Zubehör:Kugel-Ausgleichs-Scheiben 07460
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27706 Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter 267 kB

Zeichnungen

Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe und Kontermutter

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Dfür
Schraube
D1

D2H
min.
H
max.
BNMαF
kN
CADZub.PreisBestellen
27706-0406Vergütungsstahl6,6M6M15x125273154240  48,18 €
27706-0506Vergütungsstahl6,6M6M20x132323764265  49,37 €
27706-0508Vergütungsstahl9M8M20x132323764265  49,37 €
27706-0510Vergütungsstahl11M10M20x132323764265  49,37 €
27706-0710Vergütungsstahl11M10M30x1,5454148752120  52,71 €
27706-0712Vergütungsstahl13,5M12M30x1,5454148752120  52,71 €
27706-0716Vergütungsstahl17,5M16M30x1,5454148752120  52,71 €
27706-0916Vergütungsstahl17,5M16M40x1,5585362962,5210  72,18 €
27706-0920Vergütungsstahl22M20M40x1,5585362962,5210  72,18 €
27706-0924Vergütungsstahl26M24M40x1,5585362962,5210  72,18 €
27706-1020Vergütungsstahl22M20M50x1,57061711162,5330  94,99 €
27706-1024Vergütungsstahl26M24M50x1,57061711162,5330  94,99 €
27706-1030Vergütungsstahl33M30M50x1,57061711162,5330  94,99 €
27706-1224Vergütungsstahl26M24M60x28067791173495 115,65 €
27706-1230Vergütungsstahl33M30M60x28067791173495 115,65 €
27706-04061Edelstahl6,6M6M15x125273154227,1  66,29 €
27706-05061Edelstahl6,6M6M20x132323764243,4  68,65 €
27706-05081Edelstahl9M8M20x132323764243,4  68,65 €
27706-05101Edelstahl11M10M20x132323764243,4  68,65 €
27706-07101Edelstahl11M10M30x1,545414875284  72,58 €
27706-07121Edelstahl13,5M12M30x1,545414875284  72,58 €
27706-07161Edelstahl17,5M16M30x1,545414875284  72,58 €
27706-09161Edelstahl17,5M16M40x1,5585362962,5148  117,42 €
27706-09201Edelstahl22M20M40x1,5585362962,5148  117,42 €
27706-09241Edelstahl26M24M40x1,5585362962,5148  117,42 €
27706-10201Edelstahl22M20M50x1,57061711162,5225  174,66 €
27706-10241Edelstahl26M24M50x1,57061711162,5225  174,66 €
27706-10301Edelstahl33M30M50x1,57061711162,5225  174,66 €
27706-12241Edelstahl26M24M60x28067791173323 192,37 €
27706-12301Edelstahl33M30M60x28067791173323 192,37 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66