norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Normalausführung 1.7225,
Edelstahlausführung 1.4305.
Ausführung:Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert.
Edelstahlausführung blank.
Hinweis:Die Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Durch diese kann eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4° erfolgen.Zubehör:Kugel-Ausgleichs-Scheiben 07460
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 27705 Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe 189 kB

Zeichnungen

Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Dfür
Schraube
D1

D2H
min.
H
max.
BNMαF
kN
CADZub.PreisBestellen
27705-0406Vergütungsstahl6,6M6M15x125222654240  34,59 €
27705-0506Vergütungsstahl6,6M6M20x132263164265  36,69 €
27705-0508Vergütungsstahl9M8M20x132263164265  36,69 €
27705-0510Vergütungsstahl11M10M20x132263164265  36,69 €
27705-0710Vergütungsstahl11M10M30x1,5453441752120  39,42 €
27705-0712Vergütungsstahl13,5M12M30x1,5453441752120  39,42 €
27705-0716Vergütungsstahl17,5M16M30x1,5453441752120  39,42 €
27705-0916Vergütungsstahl17,5M16M40x1,5584453962,5210  52,41 €
27705-0920Vergütungsstahl22M20M40x1,5584453962,5210  52,41 €
27705-0924Vergütungsstahl26M24M40x1,5584453962,5210  52,41 €
27705-1020Vergütungsstahl22M20M50x1,57050601162,5330  80,68 €
27705-1024Vergütungsstahl26M24M50x1,57050601162,5330  80,68 €
27705-1030Vergütungsstahl33M30M50x1,57050601162,5330  80,68 €
27705-1224Vergütungsstahl26M24M60x28056681173495 99,41 €
27705-1230Vergütungsstahl33M30M60x28056681173495 99,41 €
27705-04061Edelstahl6,6M6M15x125222654227,1  44,00 €
27705-05061Edelstahl6,6M6M20x132263164243,4  48,70 €
27705-05081Edelstahl9M8M20x132263164243,4  48,70 €
27705-05101Edelstahl11M10M20x132263164243,4  48,70 €
27705-07101Edelstahl11M10M30x1,545344175284  61,09 €
27705-07121Edelstahl13,5M12M30x1,545344175284  61,09 €
27705-07161Edelstahl17,5M16M30x1,545344175284  61,09 €
27705-09161Edelstahl17,5M16M40x1,5584453962,5148  80,06 €
27705-09201Edelstahl22M20M40x1,5584453962,5148  80,06 €
27705-09241Edelstahl26M24M40x1,5584453962,5148  80,06 €
27705-10201Edelstahl22M20M50x1,57050601162,5225  118,35 €
27705-10241Edelstahl26M24M50x1,57050601162,5225  118,35 €
27705-10301Edelstahl33M30M50x1,57050601162,5225  118,35 €
27705-12241Edelstahl26M24M60x28056681173323 141,27 €
27705-12301Edelstahl33M30M60x28056681173323 141,27 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66